The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Pequena capacidade

Com um enfoque na precisão e fiabilidade, esta máquina tem a confiança da indústria dos plásticos graças à sua capacidade de fornecer uma qualidade consistente numa vasta gama de aplicações. Quer se trate da moldagem de componentes médicos complexos, peças automóveis ou componentes técnicos, o modelo FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B de pequena capacidade assegura um desempenho ótimo, tornando-o a escolha preferida para ambientes de produção exigentes.
Tonelagem
3000 kN | 300 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
810x710 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferece maior velocidade e pressão, mais opções de rosca e controlo servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo do FANUC ROBOSHOT em 50–70% vs hidráulica e 10–15% vs concorrentes. Baixa manutenção, alta disponibilidade, baixo TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A FANUC ROBOSHOT utiliza servo-drives FANUC CNC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, FANUC ROBOSHOT oferece o CNC mais fiável do mundo. Intuitivo, com interfaces padrão, garante rapidez e qualidade constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

FANUC ROBOSHOT reduz custos com baixa manutenção, alta disponibilidade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com custos.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece funções de manutenção preventiva para prolongar a vida útil, reduzir custos, maximizar a disponibilidade e melhorar a segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
Double toggle
Tonelagem
3000 kN | 300 tonf
Tonelagem (aumentada)
3500 kN | 350 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
650-300 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
750-300 mm
Curso de fixação
600 mm
Diâmetro do anel de localização
160 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
810x710 mm
Tamanho da placa, H×V
1130x1030 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
200 mm
Força máxima do ejetor
80 kN | 8.0 tonf
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Curso de injeção (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Volume máximo de injeção (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Força de contacto do bocal
30 kN | 3.0 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
3
3
3
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Taxa máxima de injeção (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
13.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Taxa máxima de injeção (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
13.7 | - t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Moldagem por Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

TESY no caminho da eficiência com ROBOSHOT

Alta eficiência de produção, baixos custos de energia e emissões de ruído, juntamente com um excelente serviço e suporte técnico, é o que os clientes podem esperar da máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica ROBOSHOT da FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.