P-250𝑖B/15
Partilhar
O robô de pintura P-250𝑖B/15 é a melhor solução da indústria para trabalhos de pintura de grande e média dimensão. O seu design altamente flexível de seis eixos é adaptável na sua configuração de montagem para se adequar às aplicações de pintura mais exigentes. Possui uma grande capacidade de carga de até 15 kg e uma área de trabalho de 2.800 mm.
Capacidade de carga do robô
15 kg
Alcance do robô
2800 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
Dovy Keukens
Fabricante de cozinhas avança com robôs FANUC
A Dovy Keukens é uma verdadeira história de sucesso: desde o arranque num barracão, em 1980, até às actuais instalações de produção topo de gama com 55.000 m2 e cerca de 430 funcionários. Este fabricante de cozinhas personalizadas é um dos mais sofisticados do sector e, no centro da sua unidade de produção, encontram-se vários robôs industriais de seis eixos da FANUC.
Solução perfeita para a sua aplicação
Pintura
Proporcione uma precisão e consistência inigualáveis em aplicações de pintura robótica, mantendo uma mão firme e uma velocidade consistente para garantir uma cobertura uniforme com cada pincelada e pulverização. Melhore a eficiência e reduza os tempos de execução com sistemas robóticos capazes de funcionar de forma contínua e sem fadiga. Utilize soluções de pintura robótica económicas, seguras e flexíveis para uma variedade de tarefas.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.