Reduzir o esforço de manutenção e aumentar a produtividade: a FANUC apresenta a nova série R-2000/E
A FANUC lançou a nova série R-2000/E, uma geração totalmente redesenhada de um dos seus robôs industriais mais utilizados. Desenvolvida para apoiar os fabricantes que enfrentam custos operacionais crescentes, escassez de mão-de-obra e exigências de produção cada vez maiores, a nova série oferece um desempenho superior, aliado a custos totais de propriedade mais baixos.
Desenvolvida em estreita sintonia com as necessidades dos clientes, a série R-2000/E permite configurações de produção mais compactas, ajudando os fabricantes a reduzir o espaço ocupado, ao mesmo tempo que movimenta cargas úteis maiores. Esta combinação proporciona maior flexibilidade no planeamento de ambientes de produção.
A série R-2000/E oferece velocidades de operação até 20% mais rápidas e tempos de ciclo 10% mais curtos em comparação com os modelos anteriores, ajudando a aumentar a produtividade numa vasta gama de aplicações. Ao mesmo tempo, a maior rigidez e precisão contribuem para uma melhor estabilidade do processo e uma qualidade consistente do produto em ambientes industriais exigentes.
Com mais de 350 000 unidades vendidas em todo o mundo nas gerações anteriores, a série de robôs R-2000 consolidou-se como uma solução fiável para setores como o automóvel, a indústria em geral e a indústria pesada. Com base nesta base comprovada, a nova série oferece maior capacidade de carga útil, maior alcance e maior flexibilidade para dar resposta aos requisitos de produção em constante evolução.
Uma inovação fundamental da série R-2000/E é o seu design otimizado para a manutenção. Os novos codificadores sem bateria eliminam a substituição rotineira das baterias, enquanto os diagnósticos mais rápidos ajudam a reduzir o tempo de inatividade. Estas melhorias reduzem o esforço de manutenção e contribuem para um custo total de propriedade mais baixo, particularmente em instalações de grande escala.
A nova série permite também melhores capacidades de manuseamento de materiais. Com uma capacidade de carga útil no pulso até 85% superior e momentos de inércia aumentados, os robôs conseguem lidar com componentes maiores e mais complexos, bem como com ferramentas de extremidade do braço mais avançadas. Isto alarga as possibilidades de aplicação, incluindo soldadura, manuseamento de materiais e carga e descarga de máquinas.
A sustentabilidade foi um foco importante durante o desenvolvimento. Em comparação com os modelos anteriores, a série R-2000/E reduz o consumo de energia em até 15% e diminui as emissões sonoras em 25%, contribuindo para ambientes de produção mais eficientes e confortáveis.
A gama de produtos inclui oito variantes de modelos, incluindo versões montadas em rack para instalação na parte superior e um novo modelo de alcance alargado com um alcance de até 3 905 mm. Desenvolvida como resposta aos requisitos do mercado europeu, esta configuração é particularmente adequada para aplicações como peças fundidas de grande dimensão na indústria automóvel e o manuseamento de grandes componentes moldados ou painéis de madeira de grandes dimensões.
Todos os modelos estão equipados com o FANUC R-50𝑖Um controlador que oferece funcionalidades avançadas de cibersegurança, em conformidade com as normas IEC 62443. Estas incluem protocolos de comunicação seguros, autenticação de utilizadores e uma plataforma aberta compatível com tecnologias como Python, PLC de software e integração com o ROS.
«A série R-2000 tem sido, há muito, uma série de robôs industriais fundamental para a automação industrial, graças à sua fiabilidade e versatilidade», afirma Paul Ribus, Diretor de Coordenação de Vendas da FANUC para a Europa. «Com a nova série R-2000/E, os fabricantes podem melhorar ainda mais a produtividade, reduzindo significativamente o esforço de manutenção e os custos operacionais, o que contribui para uma produção mais eficiente e resiliente.»