The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

Robotul M-10𝑖D/12 oferă cea mai mare viteză și precizie a axelor. Acesta are un design subțire și ușor și poate fi utilizat cu ușurință în spații restrânse pentru a crește productivitatea. Brațul și articulația sale compacte minimizează interferențele cu echipamentele periferice, optimizând eficiența operațională. Atunci când este montat cu capul în jos, acest robot extrem de versatil oferă un spațiu de lucru, o întindere și o cursă complete, pentru a crește producția. Cu un finisaj neted pentru a preveni acumularea de praf, acest robot asigură fiabilitatea într-o varietate de medii industriale.
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele și reduceți riscul de coliziune cu obstacolele din apropiere pentru o funcționare mai ușoară și mai sigură cu brațul curbat J2.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivitate ridicată

Reduceți durata ciclului și creșteți productivitatea cu un braț gol extrem de rigid și tehnologie avansată de servo pentru o accelerație sporită.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP67 ca standard

Beneficiați de o articulație rezistentă la apă și praf și de suprafețe netede pentru o durată de viață cât mai lungă și un timp de funcționare excepțional.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară și durată de viață optimizată a cablului

Simplificați integrarea și protejați-vă cablurile cu un pachet de furtunuri complet integrat și un design de gestionare a cablurilor, care direcționează cablurile prin brațul gol, articulația și corpul robotului.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și în unghi, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standardul industrial pentru roboții mai mici - subțire, rapid și versatil. Explorați seria M-10 acum!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO

Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Roboții FANUC înlătură ineficiența

Wäscherei Aschenbrenner GmbH s-a confruntat cu o lipsă de personal pentru sarcini precum încărcarea mașinilor de pliat rufe. Pentru a rezolva această problemă, au apelat la Sewts GmbH, care le-a furnizat sistemul VELUM. Acest sistem utilizează roboți FANUC pentru a pregăti până la 700 de prosoape pe oră pentru pliere. Automatizarea a îmbunătățit considerabil eficiența, a rezolvat deficitul de forță de muncă și a redus costurile cu forța de muncă, promițând o rentabilitate rapidă a investiției.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Celulă robotică instalată la un producător de filtre în doar 14 zile

Când pandemia COVID-19 a cuprins Europa, nevoia de filtre de particule eficiente pentru a proteja oamenii de virus a fost evidentă. FANUC, împreună cu numeroși alți furnizori, a intrat în acțiune, în acest caz creând o celulă de producție complet automatizată pentru a accelera fabricarea filtrelor de particule la Institutul de cercetare și dezvoltare SIGMA din Republica Cehă.