În timp ce proiectarea și fabricarea produselor sunt conduse de sediul nostru global din Japonia, FANUC Europe promovează sustenabilitatea prin consolidarea datelor regionale pentru o raportare globală transparentă și prin promovarea principiilor de proiectare ecologică. Prin intermediul cunoștințelor de piață și al sprijinului pentru dezvoltarea produselor, ne asigurăm că soluțiile FANUC sunt eficiente din punct de vedere energetic, reciclabile și conforme cu standardele europene.
Această marcă, care combină o "frunză de copac" și un simbol "infinit", reprezintă angajamentul corporativ al FANUC față de practicile de afaceri responsabile și sustenabile. Este un simbol al viziunii noastre pe termen lung și al abordării strategice de a răspunde provocărilor sociale și de mediu prin inovare tehnologică. Performanța de mediu este susținută de certificări verificate independent și evaluări externe, inclusiv standardele ISO, dezvăluirea CDP și evaluarea EcoVadis.
Un angajament clar, o viziune globală. FANUC își propune să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, ghidând fiecare decizie pe care o luăm în Europa și aliniind acțiunile noastre locale la strategia noastră mondială de sustenabilitate.
Mai puțină energie, mai multă eficiență. Ne-am angajat să reducem consumul de energie electrică cu 10% până în 2030, îmbunătățind performanța energetică în toate operațiunile europene și menținând în același timp cele mai înalte standarde de fiabilitate.
Filozofia "zero defecte" a FANUC asigură că fiecare produs este construit la cele mai înalte standarde de calitate, minimizând eșecurile și defectele în liniile de producție ale clienților. Această abordare reduce semnificativ deșeurile de materiale și resturile, contribuind la o producție mai sustenabilă și mai eficientă din punct de vedere al resurselor.
Proiectat pentru eficiență. Construite pentru performanță. Soluțiile FANUC reduc consumul de energie, emisiile de CO₂ și impulsionează producția avansată în toate industriile.
La FANUC, ne-am angajat să îmbunătățim echilibrul de gen ca parte a contribuției noastre la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG). În prezent, femeile reprezintă aproximativ 20% din forța noastră de muncă; o cifră pe care ne propunem să o creștem prin angajări incluzive și inițiative de dezvoltare.
Construim talente pentru viitor. Prin FANUC Academy și parteneriatele cu școli, universități și centre de formare, oferim formare certificată în automatizare, robotică și tehnologii CNC pentru studenți, angajați și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din întreaga Europa.
Informați-vă despre practicile ecologice ale FANUC. Obțineți rapoartele noastre de sustenabilitate aici.