Întreținerea preventivă a ROBOSHOT-ului dvs. maximizează timpul de funcționare și reduce timpul de oprire la minimum. Mai jos veți găsi o prezentare detaliată a ceea ce FANUC înțelege prin întreținere preventivă. Întreținerea este efectuată strict în conformitate cu standardul curent DIN RO ISO 9001 și se încheie cu un raport de inspecție. După consultare, intervalele de întreținere sunt adaptate la cerințele operaționale specifice clientului.
BENEFICII CHEIE
CARACTERISTICI CHEIE
DOCUMENTE
BENEFICII CHEIE
Beneficii pentru afacerea dvs.
Maximizați timpul de funcționare
Întreținerea regulată minimizează timpii morți și vă menține utilajul în stare bună de funcționare.
Costuri reduse
Detectarea timpurie a potențialelor probleme previne reparațiile costisitoare și defecțiunile neașteptate ale mașinii.
Siguranță sporită
Verificările regulate asigură funcționarea optimă a dispozitivelor de siguranță pentru un mediu de lucru mai sigur.
CARACTERISTICI CHEIE
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Generalități
În timpul unui control de întreținere preventivă, ROBOSHOT-ul dvs. este supus unei inspecții amănunțite pentru a continua să funcționeze fără probleme. Aceasta include verificări și ajustări pentru a asigura precizia și siguranța, precum și lubrifiere pentru a minimiza uzura. Dacă este necesar, piesele sunt înlocuite și software-ul actualizat pentru performanțe optime
Mașină (general)
În timpul întreținerii preventive generale, ROBOSHOT-ul dvs. este supus unei verificări complete a siguranței, inclusiv a opririi de urgență și a comutatoarelor ușilor. În plus, tehnicienii verifică funcționalitatea și starea ventilatoarelor din amplificator, motoare și dulapul de comandă. O inspecție vizuală a tuturor componentelor mecanice asigură identificarea și abordarea oricăror probleme potențiale, promovând sănătatea generală a mașinii și prevenind opririle neașteptate.
Unitate de injecție
Unitatea de injecție a ROBOSHOT beneficiază de întreținere preventivă care include măsurarea uzurii, lubrifiere și optimizarea temperaturii elementelor de încălzire, asigurând topirea eficientă și constantă a materialului.
Unitate CNC
Unitatea CNC a ROBOSHOT este supusă unei întrețineri preventive pentru a proteja datele cu copii de rezervă, a asigura sănătatea bateriei, a menține precizia ecranului tactil și a optimiza performanța ventilatorului de răcire.
Unitate de strângere
Unitatea de prindere a ROBOSHOT beneficiază de întreținere preventivă prin inspectarea curelelor, ajustarea tensiunii și lubrifiere pentru a asigura funcționarea fără probleme și longevitatea.
Piese incluse
Întreținerea preventivă pentru ROBOSHOT include înlocuirea pieselor esențiale, cum ar fi bateriile codificatorului de impulsuri, covorașele de filtrare și bateria CNC, asigurând performanța optimă și sănătatea sistemului. În plus, unsoarea este reumplută pentru a minimiza frecarea și uzura componentelor critice.
Raport
După întreținerea preventivă a ROBOSHOT-ului dvs., primiți un raport detaliat în conformitate cu standardele DIN RO ISO 9001. Acest raport prezintă constatările și recomandările, iar o consultare finală vă permite să discutați orice întrebări sau preocupări cu tehnicienii.
DOCUMENTE
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Prevedeți uzura inelului de control și programați întreținerea cu ușurință. Această funcție inovatoare monitorizează vizual caracteristicile de închidere și uzura, permițând acțiuni proactive și maximizarea timpului de funcționare.