Gama robotică
Potriviți-vă nevoile cu seria robotică perfectă
Găsirea robotului industrial perfect pentru nevoile dvs. poate fi copleșitoare. FANUC, liderul mondial în domeniul automatizării industriale, face ca această sarcină să fie mai ușoară ca niciodată, oferind o gamă largă de roboți clasificați pe serii pentru a vă simplifica procesul de selecție. Fiecare serie de roboți FANUC este proiectată cu puncte forte specifice pentru a face față provocărilor unice de producție.
Factori cheie de luat în considerare atunci când parcurgeți seria noastră
Specialitate
Dimensiune și rază de acțiune
Capacitate de încărcare utilă
Viteză și performanță
Descoperiți roboții specializați FANUC
Seria de vopsire
Seria ARC Mate
Seria CRX
Descoperiți roboții articulați FANUC
Seria LR Mate
Seria LR-10
Seria M-10
Seria M-20
Seria M-410
Seria M-710
Seria M-810
Seria M-900
Seria M-950
Seria M-1000
Seria M-2000
Seria R-1000
Seria R-2000
Descoperiți roboții FANUC Delta
Seria M-1
Seria M-2
Seria M-3
Seria DR-3
Găsiți robotul industrial FANUC ideal pentru nevoile dvs. de producție
De la roboți compacți de masă la roboți extrem de rezistenți care pot manipula chiar și cele mai grele sarcini utile - cu 21 serii și peste 100 modele specializate disponibile, oferim cea mai mare gamă de roboți industriali de pe piață pentru a acoperi orice nevoie, aplicație sau industrie.
Cu ajutorul Instrumentului nostru de căutare a roboților, găsiți robotul FANUC potrivit pentru dvs..