Skip to main content
Virtual show 2021. ROBOSHOT and robot LR MATE 200iD/7L

ROBOSHOT Pachet robotizat

Mașina de injecție ROBOSHOT cu pachetul robotizat vă permite să instalați roboți FANUC în doar câțiva pași. Roboții pot fi utilizați cu ușurință pentru încărcarea și descărcarea pieselor, asamblare, preluare și plasare, iar zona de lucru proiectată ergonomic asigură accesul ușor la mașină. Un alt avantaj: toate produsele FANUC vorbesc aceeași limbă și împărtășesc o platformă comună de servo și control - ceea ce face ca învățarea și operarea acestora să fie extrem de ușoară. Pentru procesele care necesită inserții, ROBOSHOT poate fi completat cu un robot FANUC cu 6 axe echipat cu FANUC 𝑖RVison, produsul a 30 de ani de experiență în domeniul sistemelor inteligente de vedere. Echipat cu această tehnologie, robotul preia și plasează inserții cu un grad uimitor de precizie și repetabilitate. Perfectă pentru piese mici, această soluție nu necesită un ghidaj sau o fixare externă.

Inspirați-vă din succesul altora

Aceste studii de caz ilustrează modul în care capacitățile de automatizare ușoară ale ROBOSHOT au transformat diverse industrii, îmbunătățind eficiența, calitatea și competitivitatea pentru clienții noștri valoroși.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetice

Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC

Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.