Image of simulation software for Palletising Robots.

Paletizare

Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.

Inspiră-te

Inspirați-vă din succesul altora

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robotul FANUC crește capacitatea de paletizare la fabrica de făină

Preluarea efortului în operațiunile de ridicare a greutăților este o aplicație clasică pentru roboții industriali. Cu toate acestea, implementarea roboților în sarcinile de ridicare nu numai că oferă o ușurare fizică lucrătorilor, dar are și potențialul de a crește producția, chiar și atunci când spațiul este limitat. Producătorul de făină Lindmühle este un exemplu în acest sens, unde software-ul de simulare FANUC a evidențiat robotul optim pentru spațiul de lucru disponibil.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboții FANUC automatizează producția de monede la Swissmint

Automatizarea întregului proces de batere a monedelor, de la monedele individuale până la cutiile paletizate finite, nu este o treabă ușoară. Cu toate acestea, aceasta a fost sarcina cu care s-a confruntat Swissmint, Monetăria federală a Elveției. Pentru a transforma acest concept complex în realitate, Swissmint utilizează roboți FANUC de înaltă performanță în sarcini care includ preluarea și plasarea, asamblarea cutiilor și paletizarea.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde

Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Robotul FANUC pune capăt blocajului de ambalare la o fabrică alimentară

Atunci când se implementează îmbunătățiri la un proces cu blocaj, rezultatul obișnuit este apariția unui nou blocaj în altă parte în fabrică. În timp ce, în anii trecuți, această situație ar fi necesitat recrutarea de forță de muncă suplimentară, automatizarea a devenit astăzi soluția preferată a industriei pentru eliminarea blocajelor. Întrebați-l pe Brunos, unul dintre principalii producători de sosuri pentru salate, care știe totul despre beneficiile pe care le poate aduce un robot.

Case study pictures TAVIL.
TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.
TAVIL

TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions

TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.

Soluțiile noastre pentru alte aplicații

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații

De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.