Skip to main content
Inoverde

Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde

Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.
Video Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

Provocarea roboților propuși la Inoverde era simplă: automatizarea unui proces de ambalare manuală a morcovilor. Trei aplicații cheie din cadrul procesului ar fi necesitat un robot separat pentru fiecare: ridicarea și montarea containerelor; încărcarea fiecărui container cu un sac de morcovi; paletizarea containerelor umplute. Toate sarcinile robotului trebuiau îndeplinite în mod eficient, fiabil și, bineînțeles, în condiții de siguranță.

Soluție

Bazându-se pe numeroasele proiecte de automatizare anterioare de succes care implicau roboți FANUC la fabrica de proces Inoverde, compania și integratorul său de sisteme au optat pentru roboții industriali FANUC M-20𝑖D/25, FANUC M-20𝑖D/35 și FANUC M-710𝑖C/50. Din punct de vedere al siguranței, în procesul automatizat de ambalare a morcovilor a fost implementată și tehnologia de gard virtual de siguranță FANUC DCS (Dual Safety Check).

Rezultat

Adoptarea soluțiilor de automatizare FANUC la fabrica de procesare "Fresh & Cool" a Inoverde din Bätterkinden a crescut eficiența, reducând totodată efortul fizic al angajaților. Alte beneficii includ manipularea mai blândă a morcovilor proaspeți, o mai mare standardizare a proceselor și deschiderea simplificată a ambalajelor în magazine.

Despre Inoverde

Cu aproximativ 450 de angajați în 14 locații din Elveția, Inoverde este un distribuitor important de produse agricole din peste 1000 de ferme. Compania deținută de fermieri nu se ocupă doar de depozitarea, prelucrarea și ambalarea fructelor, legumelor și cartofilor proaspeți, ci sprijină și producătorii în planificarea culturilor. Făcând parte din federația de cooperative agricole fenaco din Elveția, toate locațiile Inoverde sunt certificate în conformitate cu standardul de management al calității ISO9001.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE INOVERDE
Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Ambalarea automată a morcovilor ușurează sarcina fizică

Inoverde se asigură că fructele, legumele și cartofii proaspeți din peste 1000 de ferme ajung zilnic în gospodăriile elvețiene în cantitatea și calitatea dorite. Satisfacerea cererii zi de zi necesită cele mai înalte niveluri de eficiență a proceselor, utilizând tehnologii de ultimă generație.

Raphael Müller, membru al Comitetului executiv al Inoverde, declară: "Aici, la unitatea noastră "Fresh & Cool" de la Bätterkinden, lângă Berna, ne concentrăm pe grupuri de produse care includ cartofi, morcovi și ceapă. Ca parte a unui plan cuprinzător, în ultimii ani am automatizat liniile noastre de ambalare a cartofilor în mai multe locații. Întotdeauna căutăm să utilizăm cele mai noi sisteme robotice, un principiu pe care l-am aplicat din nou recent procesului nostru de ambalare a morcovilor."

Morcovii erau ambalați manual, ceea ce reprezenta o povară fizică enormă pentru angajații site-ului. Cu toate acestea, datorită adoptării recente a soluțiilor de automatizare FANUC, Inoverde se bucură de avantajele unui proces complet automatizat care permite instalației sale din Bätterkinden să umple, să ambaleze și să paletizeze morcovi fără intervenția niciunui operator.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Spune Peter Wüthrich, șeful departamentului de tehnologie al Inoverde: "Pe baza experiențelor pozitive pe care le-am avut cu FANUC în proiectele anterioare, a serviciilor excelente pentru clienți și a colaborării strânse cu integratorul nostru de sisteme preferat, am decis să folosim din nou roboții FANUC. Procesul începe prin umplerea a până la 12 kg de morcovi în saci, pe care îi cântărim ulterior cu un cântar digital calibrat."

Atunci este rândul roboților FANUC să ducă la bun sfârșit acest proces automatizat. Primul robot, un FANUC M-20𝑖D/25, preia un container plat și îl pregătește pentru utilizare prin ridicarea celor patru laturi în două mișcări folosind un efector final personalizat. Apoi, un robot FANUC M-20𝑖D/35, încarcă containerul cu o pungă de morcovi. Al treilea robot, un FANUC M-710𝑖C/50, paletizează apoi containerul conform unor modele prestabilite.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Toate aceste procese au loc cu viteză, ceea ce înseamnă că siguranța a fost de o importanță primordială la proiectarea procesului automat de ambalare a morcovilor. Era clar că gardul de siguranță mecanic nu ar fi fost suficient pentru a opri robotul la viteză maximă. Prin urmare, s-a luat decizia de a implementa tehnologia de gard virtual de siguranță FANUC DCS, care previne orice potențial de coliziune prin comenzi de oprire direcționate.

"Automatizarea cu ajutorul tehnologiei FANUC ne-a crescut eficiența, reducând în același timp efortul fizic al angajaților noștri", explică Wüthrich. "Alte câștiguri includ manipularea mai blândă a produselor proaspete, un proces mai repetabil și deschiderea simplificată a ambalajelor în magazine. În plus, acum putem oferi morcovi partenerilor noștri de vânzare cu amănuntul în ambalaje fără plastic."

Prin succesul procesului său automatizat de ambalare a morcovilor, Inoverde își justifică încă o dată decizia de a utiliza roboți FANUC, despre care spune că au o reputație excelentă pe piață. De asemenea, compania este foarte mulțumită de serviciile pentru clienți și de asistența tehnică FANUC, pe care le descrie ca fiind "o experiență fără complicații".

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Citat declarație

Peter Wüthrich

Director de tehnologie

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.