Simplificați-vă operațiunile de la capătul liniei și creșteți productivitatea cu roboții de paletizare FANUC de top din industrie. Proiectați pentru eficiență și fiabilitate, roboții noștri inovatori abordează chiar și cele mai solicitante sarcini de paletizare, manipulând diverse produse și configurații cu precizie și rapiditate.
Pentru a selecta soluția corectă de automatizare a paletizării, luați în considerare sarcina utilă, raza de acțiune, sarcina, durata ciclului și spațiul la sol. Nu uitați de greutatea uneltelor de la capătul brațului, de echipare și de produs atunci când selectați intervalul de sarcină utilă dorit.
Preluarea efortului în operațiunile de ridicare a greutăților este o aplicație clasică pentru roboții industriali. Cu toate acestea, implementarea roboților în sarcinile de ridicare nu numai că oferă o ușurare fizică lucrătorilor, dar are și potențialul de a crește producția, chiar și atunci când spațiul este limitat. Producătorul de făină Lindmühle este un exemplu în acest sens, unde software-ul de simulare FANUC a evidențiat robotul optim pentru spațiul de lucru disponibil.
Keramik Makina, un integrator de sisteme FANUC, a combinat sistemele de paletizare și hota de contracție cu roboți FANUC pentru a forma soluții puternice de final de linie la fabrica de vopsele a Polisan Kansai din Turcia.
Atunci când se implementează îmbunătățiri la un proces cu blocaj, rezultatul obișnuit este apariția unui nou blocaj în altă parte în fabrică. În timp ce, în anii trecuți, această situație ar fi necesitat recrutarea de forță de muncă suplimentară, automatizarea a devenit astăzi soluția preferată a industriei pentru eliminarea blocajelor. Întrebați-l pe Brunos, unul dintre principalii producători de sosuri pentru salate, care știe totul despre beneficiile pe care le poate aduce un robot.