Skip to main content
This composite image shows the wide product range of FANUC (FA, Robots and ROBOMACHINES) in a white hall background. High resolution image.
Corporate,  hall background,  product range,  white
Product range...

Prezentare generală a produsului

FANUC este cel mai important furnizor mondial de automatizări pentru producție, inclusiv CNC-uri și Motion Control, robotică și centre de prelucrare.

CNC și acționări

FANUC CNC oferă răspunsul la operațiile de prelucrare solicitante care implică mai multe axe și aplicații cu trasee multiple. De la piese foarte mici la piese foarte mari, de la materiale foarte moi la materiale foarte dure, FANUC CNC oferă echilibrul ideal între cea mai mare precizie, o calitate impecabilă a suprafeței și cea mai scurtă durată posibilă a ciclului.

Roboți industriali

Valorificând peste 50 de ani de expertiză în robotică, oferim producătorilor din întreaga lume automatizarea inteligentă a fabricilor prin intermediul brațelor robotice industriale versatile care suportă sarcini utile de până la 2,3 tone și ajung până la 4,7 metri.

Roboți colaborativi

De ce să vă mulțumiți cu mai puțin când puteți obține mai mult? Roboții noștri colaborativi oferă mai multe opțiuni, mai multă sarcină utilă, o mai mare rază de acțiune și mai multă viteză decât orice altă serie cobot de pe piață.

ROBODRILL Centre compacte de prelucrare CNC

Centrele de prelucrare verticală FANUC ROBODRILL asigură o calitate și o precizie excepționale cu cei mai scurți timpi de ciclu, oferind performanță de mare viteză, eficiență și modele avansate cu un timp de schimbare a sculei de 0,7 secunde.

Mașini electrice de turnare prin injecție ROBOSHOT

Mașinile de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT preiau tehnologia de precizie CNC de ultimă generație de la strunjire și frezare și o aplică la turnarea prin injecție electrică.

ROBOCUT Mașini EDM de tăiere cu fir

Mașinile FANUC ROBOCUT de tăiere prin electroeroziune cu fir oferă suprafețe perfecte, precizie incredibilă, filetare automată în 10 secunde, timp mediu lung între defecțiuni, întreținere redusă și timpi de funcționare excelenți, concepute pentru a economisi timp și a reduce costurile unitare.

Soluții IIOT

FANUC reunește automatizarea cu analiza avansată pentru a conduce la decizii de afaceri mai inteligente și mai rapide pentru companiile industriale, indiferent de mărimea lor. Descoperiți produse IIoT scalabile care sporesc eficiența producției prin îmbunătățirea calității producției, performanței, timpului de funcționare și OEE.

CNC și acționări

FANUC CNC oferă răspunsul la operațiile de prelucrare solicitante care implică mai multe axe și aplicații cu trasee multiple. De la piese foarte mici la piese foarte mari, de la materiale foarte moi la materiale foarte dure, FANUC CNC oferă echilibrul ideal între cea mai mare precizie, o calitate impecabilă a suprafeței și cea mai scurtă durată posibilă a ciclului.

Image showing Technical support leaving to support customer on site.

Oriunde aveți nevoie de noi, suntem acolo pentru dvs.

La FANUC, credem în primul rând în servicii tehnice - Service First.

Acesta nu este doar un slogan. Este un angajament față de dumneavoastră - clienții noștri - că FANUC va oferi asistență pe viață pentru produsele noastre, asigurând disponibilitatea pieselor de schimb și asistență tehnică locală în întreaga lume.

Aveți încredere în promisiunea noastră și provocați-ne!