Skip to main content
3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

Sisteme CNC - Totul sub control!

Descoperiți seriile noastre CNC de precizie, Power Motion 𝑖-A Plus și acționările. Explorați seria noastră versatilă 0𝑖-F Plus și seria de top 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus, ambele acoperind o gamă largă de aplicații. Creșteți performanța cu opțiuni avansate CNC, personalizați cu software specializat și optimizați producția cu soluții IoT. Utilizați soluțiile de retehnologizare FANUC pentru a vă actualiza sistemele existente. Împuterniciți-vă echipa cu resurse de instruire și integrare fără probleme. Descoperiți cum produsele noastre CNC vă pot transforma capacitățile de producție.

Opțiuni CNC pentru o productivitate îmbunătățită

Image of CNC screen.

Înregistrarea stării mașinii

Experimentați o precizie de neegalat în operarea mașinilor. Urmărirea datelor în timp real pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Întreținere predictivă pentru a reduce timpii morți. Îmbunăt
Illustration of CNC remote monitoring

Monitorizare la distanță

Eliberați puterea datelor în timp real pentru afacerea dumneavoastră. Creșteți productivitatea, maximizați timpul de funcționare și luați decizii mai inteligente. O soluție transformativă pentru un viitor mai eficient.

Opțiuni software CNC pentru personalizare

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Stimulați-vă operațiunile CNC! Conectați-vă cu ușurință la mașina dumneavoastră CNC prin Ethernet sau fibră optică. Personalizați funcțiile, modificați programele macro și bucurați-vă de acces intuitiv la instrumentele CNC avansate.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizarea ecranului - FANUC PICTURE

Personalizați fără probleme interfața operatorului și ecranele HMI pentru sarcini complexe. Personalizarea de neegalat, interfețele îmbunătățite, funcționarea fără probleme și panourile de control personalizate asigură o experiență de top pentru utilizator.
Image of CNC screen. Startup tool

Instrumente de configurare - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool,...

Îmbunătățiți eficiența operațiunilor dvs. industriale cu instrumentele noastre. Simplificați programarea, personalizați sistemele și realizați setări eficiente și precise pentru o productivitate sporită.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Stimulați automatizarea cu ajutorul tehnologiei servo de ultimă generație. Experimentați precizia, integrarea fără probleme și performanța optimă. Durabile, eficiente din punct de vedere energetic, cu
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selectați cu ușurință motoarele și amplificatoarele folosind FANUC Servo Sizer. Introduceți specificațiile și condițiile de funcționare pentru recomandări optime de motoare și amplificatoare. Gratuit și ușor de utilizat.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensarea transferului termic AI

Experimentați precizie și eficiență de neegalat în utilajele industriale. Soluția noastră minimizează transferul termic, asigurând o precizie constantă, timpi morți reduși și o productivitate mai mare.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile pentru a vă ajuta să luați deciziile corecte și să profitați la maximum de produsele FANUC.

Image of CNC FS500i-A on a white background

Găsiți modelul CNC FANUC ideal pentru nevoile dvs. de producție

De la CNC-uri de prelucrare premium standard și avansate până la modele special concepute pentru sectorul de control al mișcării, seriile 30𝑖/ 31𝑖/ 32𝑖 Model B Plus, 0𝑖-F Plus și Power Motion𝑖-A Plus oferă una dintre cele mai largi game de CNC-uri și opțiuni și accesorii asociate.

Utilizați instrumentul nostru CNC Finder pentru a găsi CNC-ul FANUC potrivit pentru dvs.

Inspirați-vă