Prelucrare complexă pentru industria aerospațială
Artizanat de precizie pentru producția aerospațială
Având în vedere importanța siguranței pentru industria aeronautică, obținerea unei precizii maxime este esențială pentru producătorii aerospațiali. Inutil de spus că și costurile joacă un rol major în stabilirea priorităților de-a lungul lanțului valoric. Totuși, acești doi factori nu se exclud reciproc. În calitate de furnizor de top de soluții de automatizare a fabricilor, FANUC și-a construit afacerea exact pe această premisă - creând soluții care oferă cea mai bună precizie și acuratețe repetabilitate, reducând în același timp costurile. De la CNC-uri de înaltă precizie incredibil de fiabile, capabile să ruleze mașini multi-axă extrem de sofisticate, la centre de prelucrare, EDM-uri cu tăiere cu fir, mașini de turnare prin injecție și lasere, FANUC produce o serie întreagă de soluții care îndeplinesc exact această cerință. De asemenea, pentru a eficientiza procesele de fabricație, roboții FANUC pot fi utilizați în întreaga instalație de producție pentru a îndeplini o gamă extrem de variată de sarcini. Echipați cu senzori de vedere și senzori, aceștia pot, de asemenea, să îndeplinească sarcini care necesită un grad extrem de ridicat de precizie la viteze de lucru foarte mari. Tehnologia sofisticată Power Motion permite, de asemenea, controlul întregii linii de producție, indiferent dacă sunt prelucrate piese din metal, plastic sau chiar compozite, cum ar fi fibra de carbon, preimpregnate sau alte componente din rășină.
Soluțiile noastre pentru alte industrii
Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.