Roboți FANUC pentru produse alimentare și cleanrooms
Roboți FANUC pentru produse alimentare
Siguranța alimentară este primordială în manipularea alimentelor primare. Acesta este motivul pentru care FANUC a dezvoltat roboți și coboți de uz alimentar, proiectați meticulos cu grăsime de uz alimentar, finisaje specializate și caracteristici adaptate acestor aplicații critice. Roboții FANUC de uz alimentar sunt proiectați pentru a minimiza riscurile pentru siguranța alimentelor și pentru a suporta spălături frecvente și riguroase, maximizând în același timp viteza și versatilitatea în procesarea primară a alimentelor. Cu o rază de acțiune cuprinsă între 550 mm și 1853 mm și modele clasificate IP67 și IP69K, oferim soluția perfectă pentru menținerea celor mai înalte standarde de siguranță și eficiență alimentară.
Roboți FANUC pentru cleanrooms
Roboții FANUC pentru cleanrooms sunt special proiectați pentru a funcționa în medii cu cerințe stricte. Aceștia sunt proiectați pentru a menține o viteză și o repetabilitate excepționale, fără compromisuri. Dispunând de un design subțire, complet încapsulat, roboții FANUC pentru camere curate oferă o flexibilitate ridicată, sporindu-și versatilitatea în diverse aplicații automatizate în cadrul celulelor compacte. Ajungând până la clasa de cameră curată ISO 5, acești roboți oferă o fiabilitate semnificativ mai mare decât operațiunile manuale, ceea ce îi face indispensabili în menținerea celor mai înalte standarde de curățenie și eficiență.