Alimente și băuturi
Soluții robotice dedicate pentru eficientizarea procesului dvs. de producție
Automatizarea instalațiilor de producție a alimentelor sau a băuturilor este mai ușoară decât ați putea crede. În special pentru procesarea alimentelor, automatizarea asigură o calitate mai bună în mod constant, îmbunătățește timpii de colectare și manipulare și crește producția prin accelerarea proceselor de ambalare. Rezultatele nete sunt costuri mai mici și o mai mare competitivitate. Mai mult, automatizarea inteligentă specializată vă permite, de asemenea, să răspundeți cu flexibilitate la dinamica competitivă a pieței actuale și la cerințele în continuă schimbare ale industriei de producție alimentară.
Indiferent de procesul fabricii dvs., ne concentrăm pe a vă ajuta să găsiți cea mai bună soluție pentru a vă îmbunătăți productivitatea. Prin împărtășirea cunoștințelor noastre despre procesele de producție și soluțiile de automatizare, vă vom arăta ce este posibil și unde vă puteți îmbunătăți.
Roboți pentru procesarea și manipularea alimentelor primare
Siguranța alimentelor este esențială atunci când vine vorba de manipularea alimentelor primare. Acesta este motivul pentru care FANUC a proiectat roboți de uz alimentar, echipați cu vaselină alimentară și finisaje și caracteristici speciale, perfecte pentru aceste aplicații. Roboții FANUC de uz alimentar sunt concepuți pentru a contribui la reducerea riscului oricărei probleme de siguranță alimentară și pot rezista la spălături frecvente și riguroase, maximizând în același timp viteza și versatilitatea în procesarea primară a alimentelor. Acești roboți au o rază de acțiune cuprinsă între 550 mm și 1853 mm și includ modele clasificate IP67 și IP69K. Explorați mai jos modelele noastre de roboți de uz alimentar.
Roboți pentru manipularea secundară a alimentelor și băuturilor
Automatizarea procesării și ambalării secundare a alimentelor și băuturilor vă ajută să optimizați producția prin creșterea randamentului, depășind în același timp provocările legate de forță de muncă. Fie că este vorba de paletizare sau de preluare și ambalare - FANUC are soluții robot și cobot pentru automatizarea multor sarcini manuale, permițând operațiunilor dvs. de producție alimentară să rămână agile și competitive. Descoperiți câteva dintre variantele gata de comandă din gama largă de familii de roboți.
Soluțiile noastre pentru alte industrii
Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție
Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.