Skip to main content
medical industry with clinical instruments

Robotică și automatizare pentru industria medicală

Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!

Avansarea producției de dispozitive medicale prin robotică și automatizare

În domeniul critic al producției de dispozitive medicale, tehnologiile robotice și de automatizare de la FANUC stabilesc noi standarde în asamblarea dispozitivelor de administrare a medicamentelor, inclusiv seringi, inhalatoare și stilouri autoinjectabile. Soluțiile FANUC exemplifică inovația în producția medicală, oferind agilitatea și precizia necesare într-o industrie extrem de reglementată.

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices

Parts Picking & Placing

Loading & Unloading, Handling & Machine Tending

Surface Polishing and Sanding

Packing & Palletising

Asamblaera de dispozitive medicale și de administrare a medicamentelor

Roboții asamblează cu precizie dispozitive medicale complexe, de înaltă precizie, asigurând cea mai mare precizie și calitate constantă, menținând standarde stricte de igienă.

Preluarea și plasarea pieselor

Echipați cu 𝑖RVision și senzor de vedere 3D, roboții FANUC prelevează, sortează, plasează și aranjează produse pe o bandă transportoare în mișcare. De exemplu, roboții delta și roboții SCARA sunt alegerea perfectă pentru preluarea, sortarea, inspectarea, plasarea și inserarea pieselor. Acest lucru poate fi realizat la viteze mari pe benzi transportoare în mișcare.

Încărcare și descărcare, preluare și asistare mașini CNC

Manipulând materiale delicate, încărcând și descărcând mașini și efectuând sarcini precum manipularea pieselor sterile și tinderea turnării prin injecție, roboții FANUC asigură eficiența, precizia și producția fără contaminare în producția de dispozitive medicale.

Lustruirea și șlefuirea suprafețelor

FANUC oferă o varietate de modele de roboți potriviți pentru aplicații de tratare a suprafețelor implanturilor și instrumentelor medicale pentru debavurarea, lustruirea și sablarea diferitelor materiale și suprafețe cu senzori de forță FANUC complet integrați.

Ambalare și paletizare

Sortați produsele pentru livrare cu roboții noștri. Automatizarea proceselor de sfârșit de linie, cum ar fi ambalarea, etichetarea, împachetarea și paletizarea, poate ajuta la reducerea muncii manuale obositoare și repetitive, adesea întâlnite în producția de materiale și dispozitive medicale.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplicații pentru cleanroom

Roboții FANUC pentru camere curate sunt special concepuți pentru a lucra în producția de dispozitive medicale.

Construiți pentru a îndeplini cerințele standard (standardul IP67) ale laboratoarelor extrem de exigente și ale mediilor de dispozitive medicale, aceștia pot atinge clasa ISO 5 pentru camere curate (în conformitate cu ISO-Norm 14644), fără a compromite viteza și repetabilitatea.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării

Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO

Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.

Soluțiile noastre pentru alte industrii

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție

Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.