Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Linie de producție automatizată cu roboți FANUC creată în doar o lună.
Roboții FANUC se dovedesc a fi rapid de instalat, programat și pus în funcțiune.
60 de măști de față produse în fiecare minut.
Soluție extrem de rentabilă și fiabilă.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
În contextul pandemiei Covid-19, Lemoine Holland avea nevoie de o modalitate foarte rapidă de a produce măști pentru a ajuta la controlul virusului. Era clar că automatizarea ar fi cea mai bună cale de urmat.
Soluție
La Lemoine Holland au fost instalați mai mulți roboți FANUC, inclusiv de tip industrial, mini și SCARA, oferind companiei o modalitate eficientă de a-și automatiza procesele de producție. Pentru a asigura instalarea și punerea rapidă în funcțiune, Simple Robotic Automation și Alpha Robotica au asigurat integrarea sistemului și, respectiv, programarea roboților.
Rezultat
Cu ajutorul roboților FANUC și al experților în aplicații, Lemoine Holland a reușit să realizeze o linie de producție de măști faciale complet automatizată în doar o lună. Linia funcționează la o viteză de 60 de măști pe minut, fără a fi nevoie de intervenția omului.
Compania
Alpha Robotica
Alpha Robotica a luat naștere din primul integrator de roboți FANUC din regiunea Benelux. După mai mult de 10 ani de experiență, compania s-a lansat în 2001, devenind în scurt timp un expert respectat în programarea roboților industriali, atât pentru utilizatorii finali, cât și pentru integratorii de sisteme. Datorită expertizei sale vaste, Alpha Robotica poate gestiona toate versiunile și aplicațiile software, noi și existente. Specialiștii companiei lucrează cu integratori de top și pot face cu ușurință ajustări la sistemele existente sau pot pregăti software pentru alți programatori.
Lemoine Holland face parte din grupul global Groupe Lemoine, cu sediul central în Franța, care are o expertiză unică în fabricarea produselor de igienă și îngrijire a pielii pe bază de bumbac.
Odată cu debutul pandemiei Covid-19, Lemoine Holland a dorit să instaleze o linie automată de producție de măști faciale într-un timp extrem de scurt. Apelând la soluțiile și capacitățile FANUC, Simple Robotic Automation (furnizor de soluții personalizate în domeniul automatizării industriale, roboticii și mișcării) și Alpha Robotica (specialist în programarea roboților), compania a reușit să instaleze o linie de producție de măști faciale complet automatizată în doar o lună.
Linia de producție este formată din patru stații de asamblare legate între ele, dotate cu un număr de roboți FANUC SCARA și roboți industriali. Operațiunile cuprind funcții de producție, stivuire, ambalare și paletizare a măștilor, producând măști faciale la o viteză de 60 pe minut.
Prima operațiune este producția/asamblarea măștilor. La capătul acestei linii se află un robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, care descarcă și stivuiește măștile completate la o viteză de 1 pe secundă. Măștile stivuite se deplasează pe o bandă transportoare către un robot FANUC R-2000𝑖B/210F, care transferă toate stivele către două mașini de ambalare. Robotul îndeplinește această sarcină prin ridicarea unei întregi secțiuni a benzii transportoare modulare înainte de a o orienta și a o plasa corespunzător.
La capătul fiecărei mașini de ambalat, care introduce măștile suprapuse în pachete de plastic sigilate, un mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D ambalează două pachete simultan. În cele din urmă, un alt robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletizează cutiile pregătite pentru expediere.
Pe lângă performanțele fiabile și eficiente ale roboților FANUC, cheia succesului acestui proiect a fost implicarea timpurie a partenerilor tehnologici experți, Simple Robotic Automation și Alpha Robotica. Pentru fiecare proiect, Alpha Robotica adoptă o abordare pragmatică și orientată către obiective, caracterizându-se prin implicarea în etapa de inginerie/concepție. În acest fel, Alpha Robotica se concentrează pe crearea unei relații puternice și valoroase pentru ambele părți.
Procesul de producție a măștilor faciale de la Lemoine Holland este complet automatizat, eliminând necesitatea muncii umane și oferind o soluție foarte rentabilă și fiabilă. Acest rezultat a fost foarte necesar în timpul unei astfel de urgențe de sănătate la scară largă și astăzi continuă să ofere o sursă sigură de măști faciale, nivelul cererii rămânând ridicat.
R-2000𝑖C/210F este un robot cu 6 axe proiectat pentru manipularea sarcinilor grele de până la 210 kg. Acest model are un design cu articulație subțire, care oferă timpi de ciclu excelenți pentru o...
LR Mate 200𝑖D este un robot compact cu 6 axe de dimensiunea și întinderea aproximativă a unui braț uman. Acesta combină cea mai bună capacitate de încărcare a robotului FANUC din clasa sa cu prote...
SR-3𝑖A, cu sarcina sa utilă de 3 kg și o rază de acțiune de 400 mm pe orizontală și 200 mm pe verticală, este perfect adaptat pentru sarcini robotice la scară mică, cum ar fi asamblarea, preluarea...
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.