SABO-DEMO
Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Share
Roboții FANUC preiau operațiunile de încărcare, descărcare, preluare, plasare și transport.
Producția neîntreruptă 24 de ore din 24, 7 zile din 7 duce la o producție mai rapidă și la costuri de producție reduse.
Soluție care economisește spațiu datorită amprentei reduse.
Interfață operator foarte flexibilă și ușoară.
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Paletizare
Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!