Skip to main content
LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Senzor de forță

Le permitem roboților FANUC să simtă! Senzorii de forță FANUC oferă roboților dvs. o atingere umană prin măsurarea forței și cuplului în șase dimensiuni. Această tehnologie vă îmbunătățește automatizarea, permițând roboților să efectueze sarcini rezervate anterior maeștrilor artizani. Funcționând într-un sistem în buclă închisă, aceasta utilizează datele de la senzorii montați pe articulație pentru a ghida cu precizie mișcările roboților și pentru a menține niveluri de forță constante. Cu senzori disponibili în patru dimensiuni pentru roboți cu 6 axe de până la 250 kg, roboții noștri pot automatiza sarcini complexe precum asamblarea, conturarea și lustruirea într-o gamă largă de industrii. Integrați direct în sistemul robotic, senzorii cresc viteza de procesare, îmbunătățind productivitatea, calitatea și rentabilitatea, în special pentru sarcinile care necesită precizie și finețe.

Descărcați informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.