𝑖HMI
Share
Descoperiți cea mai bună soluție pentru afacerea dvs. cu FANUC 𝑖HMI. Concepută pentru a crește randamentul producției, a reduce timpul de instruire a operatorilor și a îmbunătăți eficiența generală a atelierului, 𝑖HMI de la FANUC este poarta dvs. de acces către performanțele îmbunătățite ale mașinilor CNC. Investiți în FANUC 𝑖HMI astăzi și experimentați productivitate și eficiență de neegalat. Oferim ecrane în diferite dimensiuni de panou 10,4" / 15" / 19" / 21,5" pentru a răspunde nevoilor dvs.