/
G-Code robotic
G-Code robotic
Share
Funcția G-Code pentru roboți le permite operatorilor CNC existenți să programeze roboții FANUC direct prin comenzi familiare G-Code. Această caracteristică inovatoare elimină nevoia de expertiză separată în programarea robotică, economisind timp, resurse și eficientizând fluxurile de producție.
- Perspective
- Repere
- Caracteristici principale
Perspective
Programare de precizie pentru excelență CNC
Urmăriți videoclipul și vedeți cum G-Code-ul robotului FANUC eficientizează programarea, permițând echipei dvs. să se concentreze asupra inovației și nu asupra sarcinilor manuale. Creșteți productivitatea și reduceți timpii de execuție.
Repere
Beneficii pentru afacerea dvs.
Precizie de neegalat
Experimentați o precizie și o consecvență de neegalat în producția dvs. cu algoritmii noștri avansați G-Code.
Integrare flexibilă
Roboții noștri se adaptează cu ușurință la diverse sarcini de producție, oferind versatilitate, și sunt atât economisitori de spațiu, cât și eficienți din punct de vedere al costurilor.
Producție eficientă
Creșteți productivitatea cu procesarea noastră puternică și vitezele rapide. Tehnologia G-code a robotului FANUC CNC asigură o producție eficientă, reducând timpii morți și crescând producția.
Siguranță și fiabilitate
Caracteristicile noastre de siguranță de top și construcția durabilă creează un spațiu de lucru sigur și reduc nevoile de întreținere, în beneficiul operațiunilor dvs.
Eco-eficiență
Adoptați sustenabilitatea cu roboții noștri eficienți energetic, care vor reduce costurile operaționale și vor sprijini obiectivele de mediu.
Caracteristici principale
Revoluționați operațiunile CNC cu integrarea robotică perfectă
Eliberați întregul potențial al operațiunilor dvs. CNC cu G-Code pentru roboți
Integrare robotică fără efort
Folosiți abilitățile operatorilor CNC pentru programarea robotică, reducând costurile de formare și dependența de personalul specializat.
Automatizare simplificată
Programați roboții utilizând comenzi standard ISO G-code, minimizând curba de învățare și accelerând implementarea automatizării.
Productivitate sporită
Simplificați controlul roboților direct de la unitatea CNC, optimizând fluxul de producție și sporind eficiența generală.
Asigurarea calității
Cu trasee optimizate ale sculelor, veți obține o calitate constantă a pieselor. Clienții mulțumiți și mai puține retușuri înseamnă un rezultat final mai sănătos.
Scalabilitate
Pe măsură ce afacerea dvs. crește, G-Code crește odată cu ea. Este o investiție de viitor care se adaptează la nevoile dvs. în continuă evoluție.