FL-net (conectare robot FANUC)
Share
Interacțiune facilă cu FL-NET, un autobuz de câmp bazat pe Ethernet pentru schimbul de date, cu posibilitatea de a transmite semnale de siguranță între controlere. Unitatea CNC a ROBOSHOT simplifică integrarea, reducând erorile.
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Produse conexe
Inspirați-vă din succesul altora
Poloplast
Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC
În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
ROBOSHOT Pachet robot
Mașina de turnare prin injecție ROBOSHOT Pachetul robot vă permite să instalați roboți FANUC în doar câțiva pași. Roboții pot fi utilizați cu ușurință pentru încărcarea și descărcarea pieselor, asamblare, preluare și plasare, iar zona de lucru proiectată ergonomic asigură accesul ușor la mașină.
Inserție matriță
Turnarea prin inserție, compatibilă cu ROBOSHOT și roboții noștri, utilizează o programare precisă pentru a introduce piesele în matrițe, eliminând necesitatea etapelor de aliniere manuală - un factor crucial pentru o integrare de succes.
Seria LR Mate
Ușoară și compactă, seria noastră de roboți FANUC LR Mate este dovada: Lucrurile importante vin în pachete mici. Faceți cunoștință cu cel mai versatil robot inteligent.
Seria M-10
Subțire, rapid, versatil. Seria FANUC M-10 este alegerea dvs. pentru aplicații cu sarcină utilă mică în care viteza este esențială. Designul aerodinamic al brațului integrat în cablu și al suportului gol al ansamblului de articulație permite operarea fără efort, chiar și în spații de lucru înguste.
Seria M-20
Concentrați-vă pe putere și performanță cu seria FANUC M-20. Designul intenționat îmbunătățește fără efort funcționalitatea robotică. Cu toate utilitățile bine cuprinse în braț, problemele de echipare precum agățarea, ruperea și frecarea sunt un lucru al trecutului. Ideal pentru manipularea mai multor materiale, M-20 este o alegere excelentă pentru sarcinile care implică sarcini utile medii.