Seria LR Mate
Creșteți productivitatea într-o gamă largă de sarcini
Seria noastră de roboți LR Mate de dimensiunea brațului uman reprezintă cea mai bună soluție compactă pentru manipularea și prelucrarea rapidă a pieselor de până la 14 kg într-o gamă largă de industrii. Roboții industriali LR Mate sunt disponibili în mai multe modele, inclusiv versiuni pentru produse alimentare și băuturi, camere curate și versiuni rezistente la spălare, fiecare cu diferite raze de acțiune și viteze de articulație pentru a vă satisface nevoile specifice. Acești roboți de masă cu sarcină utilă mică pot fi echipați cu o serie de funcții de inteligență, inclusiv funcții de vizualizare robotică și de detectare a forței, pentru niveluri și mai ridicate de precizie și productivitate.
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea
În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.
AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer
Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.
Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Specialistul în metalurgia pulberilor se bucură de excelența FANUC
Atunci când un nou producător atinge rapid succesul, devine necesar să găsească un partener adecvat pentru automatizarea fabricii. Selectarea furnizorului optim va ajuta producătorul să crească rapid, în conformitate cu cererea în creștere a clienților, facilitând în același timp niveluri mai ridicate de productivitate și eficiență.
Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC
Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.
Roboții FANUC automatizează producția de monede la Swissmint
Automatizarea întregului proces de batere a monedelor, de la monedele individuale până la cutiile paletizate finite, nu este o treabă ușoară. Cu toate acestea, aceasta a fost sarcina cu care s-a confruntat Swissmint, Monetăria federală a Elveției. Pentru a transforma acest concept complex în realitate, Swissmint utilizează roboți FANUC de înaltă performanță în sarcini care includ preluarea și plasarea, asamblarea cutiilor și paletizarea.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Asistarea mașinilor CNC
Manipularea materialelor
Asamblare
Inspecția vizuală robotică
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotică și automatizare pentru industria auto
Vehicule electrice
Electronică
Alimente și băuturi
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Depozitare, logistică, poștă și colete
Contact
Contact