Când vine vorba de automatizarea farmaciilor, de producția farmaceutică și cosmetică, producătorii au nevoie cel mai mult de sisteme de producție care pot procesa, distribui, eticheta și ambala medicamente în condiții de siguranță, la volume mari și într-un mod modular și flexibil. Furnizorii de soluții de automatizare trebuie să poată dovedi că echipamentele și soluțiile lor funcționează cu precizie în orice moment, pentru a se asigura că medicamentele sunt fabricate la doza corectă și că rețetele sunt completate cu cantitatea corectă. FANUC are zeci de ani de experiență în a ajuta producătorii de produse farmaceutice și cosmetice să își îndeplinească obiectivele de producție și productivitate cu produse și soluții dedicate.
În domeniul producției farmaceutice, precizia și eficiența sunt esențiale. Tehnologiile avansate FANUC, inclusiv mașina de turnare prin injecție ROBOSHOT, centrul de frezare ROBODRILL și mașina EDM ROBOCUT, răspund acestor nevoi prin asigurarea unei precizii și productivități de neegalat. Soluțiile noastre de automatizare, propulsate de roboții FANUC, eficientizează procesele din laboratoare, zonele de asamblare și nu numai. Roboții FANUC excelează în ambalare, precum și în logistică, îmbunătățind randamentul și reducând erorile manuale. Cu zeci de ani de experiență, FANUC este partenerul dvs. de încredere în îmbunătățirea producției farmaceutice prin automatizare inovatoare.
Fabricarea de materiale de ambalare/dispozitive de administrare a medicamentelor
Asamblarea dispozitivelor de administrare a medicamentelor
Ambalarea primară/secundară a produselor farmaceutice
Aplicații logistice și organizarea depozitelor farmaceutice
Automatizarea laboratoarelor
Producția și prelucrarea fără întreruperi a dispozitivelor medicale de înaltă tehnologie reprezintă o provocare considerabilă în fabricarea pieselor medicale. Având în vedere totul, de la mașina de turnare prin injecție, mașina CNC, EDM cu fir până la preluare și plasare, sortare și ambalare, produsele FANUC fac posibilă automatizarea aproape a fiecărui proces imaginabil din cadrul industriei medicale. Acestea includ soluții rentabile pentru microproduse de înaltă precizie, cleanroom și aplicații speciale de acoperire și multe altele. Nu mai este nevoie să spunem că soluțiile noastre sunt pe deplin conforme cu reglementările privind igiena și standardele camerelor curate.
Roboții FANUC pot fi utilizați pentru asamblarea dispozitivelor de administrare a medicamentelor sau a celor cosmetice, oferind precizie și repetabilitate, asigurând asamblarea precisă a dispozitivelor sensibile și asamblarea curată a dispozitivelor sensibile.
Roboții FANUC pentru camere curate sunt special concepuți pentru a lucra în medii farmaceutice sau de laborator. Roboții noștri pentru camere curate sunt construiți pentru a îndeplini cerințele standard (standardul IP67) ale mediilor foarte exigente din farmacii și laboratoare - fără a compromite viteza și repetabilitatea roboților - și pot atinge clasa ISO 5 pentru camere curate.
Să vă sortați produsele pentru livrare cu roboții noștri echipați cu un sistem de vedere. Automatizarea proceselor de sfârșit de linie, cum ar fi ambalarea, etichetarea, împachetarea și paletizarea, poate contribui la reducerea muncii manuale obositoare și repetitive, adesea întâlnite în producția de materiale și dispozitive medicale.
Roboții FANUC au îmbunătățit semnificativ condițiile de lucru în sectoarele medical și farmaceutic. Cu zeci de ani de experiență în industrie, echipa noastră de experți în robotică a automatizat multe aplicații diferite. Roboții FANUC pentru camere curate sunt special concepuți pentru mediile farmaceutice și de laborator, îndeplinind cerințele stricte ale standardului IP67 fără a compromite viteza și repetabilitatea. Acești roboți sporesc eficiența și precizia în automatizarea laboratoarelor, asigurând standarde ridicate de igienă și fiabilitate.
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.