Soustružení v poloze nástroje a obousměrné soustružení
Sdílet
Uvolněte plný potenciál svých operací na CNC soustruhu. Zvyšte efektivitu a přesnost obrábění díky našim inovativním technologiím soustružení v poloze nástroje a obousměrného soustružení. Tato řešení, přizpůsobená pro sektor B2B, nově definují produktivitu a kvalitu soustružnických operací.
Insights
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Insights
Změňte svou efektivitu a přesnost výroby
Podívejte se na toto krátké video, ve kterém uvidíte, jak funguje naše funkce otáčení polohy nástroje. Změňte definici svých soustružnických operací pomocí našich inovativních řešení.
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Obousměrné otáčení: Dvojnásobná účinnost
Zažijte skok v produktivitě díky současnému řezání ve dvou směrech, zkrácení doby cyklu a zefektivnění operací.
Pokročilé držení nástroje: Přesnost zdokonalena
Dosáhněte bezkonkurenční přesnosti při každém řezu, čímž zajistíte špičkovou kvalitu obrábění a snížíte plýtvání materiálem.
Prodloužená životnost nástroje: Úspora zdrojů
Prodlužte životnost nástroje a snižte počet výměn díky optimalizovaným řezným úhlům, čímž zvýšíte provozní efektivitu a hospodárnost.
Snadná integrace: Bezproblémová kompatibilita
Snadná integrace se stávajícími nastaveními zajišťuje hladký přechod a okamžité zvýšení produktivity bez narušení provozu.
Energeticky úsporné: Udržitelná výroba
Využijte energeticky účinná řešení, která snižují uhlíkovou stopu a zároveň zachovávají vysoký výkon, což je v souladu s moderními cíli udržitelnosti.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Vyberte si naši výkonnou kombinaci FANUC pro přesnost, rychlost a udržitelnost soustružení na nové úrovni. Změňte své výrobní možnosti pomocí našich špičkových řešení.
Dosahování složitých geometrií
Díky automatickému řízení polohy nástroje odpadá nutnost vícenásobné výměny nástrojů a obrábění složitých tvarů jediným nástrojem.
Zkrácení doby cyklu
Optimalizujte svůj výrobní proces díky možnosti obousměrného soustružení vnitřních i vnějších průměrů a čelních ploch.
Zjednodušení programování
Využijte uživatelsky přívětivé G-kódy, které automaticky řeší kompenzaci poloměru špičky nástroje, čímž minimalizují složitost programování a šetří drahocenný čas.
Udržitelnost
Snižte materiálový odpad a spotřebu energie a podpořte své cíle v oblasti životního prostředí.
Zvýšení celkové produktivity
Výrazné zlepšení efektivity a propustnosti, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti a ziskovosti.
Revoluční soustružení nástrojů
Dynamická orientace nástrojů
Přizpůsobte polohu nástroje složitým tvarům, zajistěte optimální záběr a vynikající povrchovou úpravu.
Zvýšená přesnost
Dosáhněte nebývalé přesnosti v těžko přístupných oblastech a zkraťte dobu obrábění.
Inovativní obousměrné otáčení
Zdvojnásobení produktivity
Otáčení v obou směrech současně zkracuje dobu cyklu a zvyšuje propustnost.
Zvýšení účinnosti
Zrychlete výrobu bez kompromisů v kvalitě, abyste dosáhli většího objemu za kratší dobu.