Představujeme vám revoluční softwarovou funkci Servo Learning Oscillation, která je navržena tak, aby si poradila s dlouhými čipy a zefektivnila vaše obráběcí procesy. Toto inovativní řešení využívá výkon CNC systému FANUC k přesné oscilaci nástroje podél směru řezu, čímž účinně rozbíjí dlouhé čipy bez snížení přesnosti nebo povrchové úpravy.
Poznatky
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Poznatky
Špičkové řešení pro efektivní správu čipů
V následujícím videu se seznámíte s principem naší oscilace při učení serva a na reálných příkladech se přesvědčíte o jejích výhodách.
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Špičková přesnost a účinnost
Funkce FANUC Servo-Learning Oscillation zajišťuje vysokou přesnost automatickým nastavením frekvence oscilace pro optimalizaci a zvýšení produktivity.
Adaptivní učení v dynamickém prostředí
Tato řada se dobře přizpůsobuje dynamickému průmyslovému prostředí a zajišťuje spolehlivý výkon i při změně podmínek.
Robustní a spolehlivé
Díky své robustní konstrukci snižuje oscilační systém FANUC Servo Learning potřebu údržby, čímž snižuje prostoje a náklady na spolehlivé a ekonomické řešení.
Bezproblémová integrace
Tato řada je navržena pro snadnou integraci a snadno se začlení do stávajících sestav, což zajišťuje bezproblémový přechod na pokročilou automatizaci.
Šetrné k životnímu prostředí a energeticky úsporné
Tato řada nejen zvyšuje provozní efektivitu, ale také snižuje spotřebu energie, což je v souladu s cíli udržitelnosti a snižuje výdaje za energii.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Snížení nákladů
Odstraňte potřebu dodatečného zařízení pro lámání třísek a ušetřete tak za investice i náklady na údržbu.
Zvýšená efektivita
Využijte rychlejší časy cyklů a vyšší produktivitu díky efektivnímu řízení čipů.
Zvýšená kvalita
Udržujte stálou kvalitu obrábění díky přesné kontrole procesu oscilace.
Všestrannost
Lze použít pro různé obráběcí operace, včetně soustružení, vrtání a frézování.