Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Nakloněná pracovní rovina

Ať už se zabýváte letectvím, výrobou forem nebo obecnou výrobou, tato špičková technologie vám umožní dosáhnout bezkonkurenční přesnosti, zkrátit dobu seřizování a zvýšit celkovou produktivitu. Odhalte svět možností pětiosého obrábění s nakloněnou pracovní rovinou FANUC.

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost při řešení složitých úkolů

Zvýšení přesnosti: Dosáhněte bezkonkurenční přesnosti ve složitých polohách, zvyšte kvalitu výrobků a snižte počet chyb.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzální pro různá odvětví

Přizpůsobivost a flexibilita: Ideální pro různé aplikace, jako je frézování a soustružení, vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Zvýšená produktivita, maximalizovaná doba provozu

Zvýšení efektivity provozu: Zkrácení doby cyklu a maximalizace doby provozuschopnosti vedou ke zvýšení propustnosti a ziskovosti.

Funkce navržené pro váš úspěch

Zajistěte si přesnost a efektivitu při pětiosém obrábění. Zlepšete své zkušenosti s CNC díky naší bezproblémové funkci nakloněné roviny.