Vzdělávací balíček CRX představuje nový pohled na výcvik robotů. Obsahuje kolaborativní robot FANUC CRX a všechny funkce potřebné k výuce základních programovacích dovedností. Vzhledem k tomu, že poptávka po řešeních kolaborativních robotů stále roste, nabízí společnost FANUC způsob, jak pomoci studentům ve školách, na vysokých školách, univerzitách, ve školicích střediscích a ve školících zařízeních pro výrobce OEM připravit se na budoucnost v oblasti kolaborativní robotiky. Obsah balení FANUC je vysoce relevantní pro moderní aplikace a obsahuje vše, co instruktoři potřebují, aby pomohli novým generacím odborníků na robotiku realizovat jejich kariérní ambice.
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Dokumenty
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Doporučený model Kobota
Vyberte si ze tří modelů kolaborativních robotů FANUC CRX s užitečným zatížením až 10 kg. Ve spojení s řídicí jednotkou R-30𝑖B Mini Plus nabízí pokročilé ovládání a funkce. Systém je doplněn přívěskem Tablet Teach Pendant, který má lehký, ergonomický design a nabízí rychlý a snadný způsob programování.
Uživatelsky přívětivé buňky
Buňka má pevný hliníkový rám s bílým práškovým nástřikem, který zajišťuje odolnost a estetický vzhled. Je vybavena kolečky pro snadnou přepravu a stabilními nožičkami zajišťujícími stabilní provoz. Díky 2m napájecímu kabelu se standardní 230V zástrčkou je zaručena dostupnost a flexibilita.
Připravenost na IoT
Díky pokročilému připojení umožňuje bezproblémovou komunikaci a výměnu dat mezi součástmi, jako jsou roboty, senzory a řídicí jednotky. To usnadňuje monitorování v reálném čase, prediktivní údržbu a optimalizaci. Integrace s cloudovými službami poskytuje uživatelům cenné poznatky. Konečně, tato připravenost zlepšuje vzdělávací zkušenosti tím, že poskytuje platformu pro učení a experimentování s technologiemi průmyslové automatizace.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Specifikace robota
6osý kolaborativní robotFANUC CRX-10𝑖A/L (Užitečné zatížení: 10 kg/Dosáhnout: 1418 mm)FANUC CRX-10𝑖A (Užitečné zatížení: 10 kg/Dosáhnout: 1249 mm)FANUC CRX-5𝑖A (užitečné zatížení: 5 kg/Dosáhnout: 944 mm)Řídicí jednotka R-30𝑖B Mini PlusTablet Teach PendantKonektory na J6 pro kameru a konfigurovatelné I/O
Vzdělávací buňka
Silný hliníkový rám s bílým práškovým nátěremKolečka pro snadnou přepravu a nožičky pro stabilitu2 m napájecí kabel se standardní 230V zástrčkouHliníková pracovní plocha s drážkami pro snadné přizpůsobeníDostupné možnosti:
- Bezpečnostní skener
- Elektrické chapadlo předmontované na robotu, (k dispozici jsou i další možnosti chapadel).
- Nylonová solitérní deska a díly
Připravenost na Průmysl 4.0/IoT
2 x rozhraní 10 Base-T nebo 100 Base-TXStandardní softwarová podpora Ethernetu
- Stav robota, programování / proměnné / diagnostika dostupné přes webové rozhraní
- 𝑖RVision a 𝑖Pendant vzdálené rozhraní
Volitelně je k dispozici další rozhraní, např. rozhraní Profinet.
Vzdělávací balíček
Připravená aplikace Solitaire včetně 𝑖RVision a Dvojité kontroly bezpečnosti (DCS), se všemi zdrojovými kódy (v závislosti na přiložených možnostech).Úplné provozní nastavení a kalibrační pokyny pro robota, 𝑖RVision a DCS.
Podpora pro učitele
Vše, co potřebují instruktoři vědět, aby mohli naučit studenty ovládat robota.
Simulační software pro studenty
Simulační software ROBOGUIDE akademická verze20 licencí nebo 1 licenční server s 5 plovoucími licencemiDostupné licence: jednotlivé nebo serverové
Dokumenty
Další informace ke stažení
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.