R-30𝑖B Plus s purge jednotkou je výkonný řadič navržený pro vyšší produktivitu lakovacích robotů. Je vytvořen tak, aby roboty a automatizaci v průmyslu bylo snadnější používat. Díky integrovanému hardwaru a více než 250 softwarovým funkcím představuje klíč k výkonu robotů z hlediska doby cyklu, rychlosti, přesnosti a bezpečnosti. Řadič R-30𝑖B Plus je navržen pro snadné ovládání a nízkou spotřebu energie a je dostupný v různých krytech podle zvoleného modelu robota. Uživatelské rozhraní, 𝑖HMI, nabízí flexibilní vzhled, vysoké rozlišení obrazovky a výkonné zpracování dat.
Klíčové výhody
Typy
Programování
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Out-of-the-box Intelligence
Všechny řídicí jednotky robotů R-30𝑖B Plus jsou standardně připraveny na inteligentní funkce, jako je vidění, kontrola síly a rušení.
Uživatelsky přívětivé ovládání
Intuitivní a jednoduché použití 𝑖Pendant usnadňuje používání řídicí jednotky robota R-30𝑖B Plus všem účastníkům výrobního cyklu.
Bezpečný software
Na rozdíl od řídicích jednotek robotů na bázi PC, které se spoléhají na systém Windows, používají řídicí jednotky R-30𝑖B Plus vlastní software společnosti FANUC - to znamená, že se nemusíte obávat virů, hackerů nebo problémů se stabilitou.
Snadné nastavení
Uživatelské rozhraní (𝑖HMI), založené na vylepšeném výkonu pohybu, umožňuje instalaci robota během 30 minut pomocí průvodce úvodním nastavením.
Typy
R-30𝑖B Plus Paint Controller
Výkonná a samostatná lakovací skříň R-30𝑖B Plus je ideální volbou pro větší lakovací roboty. Rozměry: 1375 x 711 x 645 mm
R-30𝑖B Plus Mate Paint Controller
Výkonná a samostatná lakovací skříň R-30𝑖B Plus Mate je ideální volbou pro menší lakovací roboty. Je stohovatelná pro buňky s více roboty. Rozměry: 400 x 1312 x 410 mm nebo 400 x 1312 x 332 mm.
𝑖Pendant Touch je lehké, ergonomicky navržené ovládací zařízení s intuitivním rozhraním 𝑖HMI. Zjednodušuje programování jak pro zkušené programátory, tak pro obsluhu na místě. 𝑖Pendant zvyšuje efek...