Skip to main content
Pewag

Výrobce zdvihacích řešení spojuje svůj úspěch s automatizačními řešeními FANUC

Automatizace kontroly a obrábění kovaných polotovarů u jednoho z největších světových výrobců řetězů představovala řadu poptávaných výzev, mezi něž patřily: omezená dostupnost prostoru, široký sortiment různých dílů a složitý proces vybírání do zásobníků. S produkty FANUC a trochou vynalézavosti však bylo možné dospět k optimálnímu řešení, které tomuto pokrokově smýšlejícímu výrobci přineslo řadu pozoruhodných výhod.
Teaser video PEWAG case study - 16x9

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Kontrola a obrábění kovaných polotovarů ve výrobním závodě výrobce řetězů Pewag se dříve spoléhala na lidské pracovníky, což byla strategie, která přinášela nežádoucí odchylky v kontrole kvality. Ve snaze udržet si náskok na globálně konkurenčním trhu společnost využila služeb společnosti Pewag Engineering, specialisty na automatizaci skupiny. Šestiosý průmyslový robot FANUC M-710𝑖C/50 automatizačního systému pak přenáší zkontrolované kované polotovary do obráběcího centra CNC.

Výsledek

Automatizovaný systém vyřešil všechny výzvy společnosti Pewag a dnes zajišťuje 100% kontrolu s vysokou úrovní přesnosti a opakovatelnosti. Pozoruhodné je, že zvýšení přesnosti kontroly kvality znamená, že náklady společnosti Pewag na kvalitu jsou nyní výrazně nižší.

Pewag

Společnost Pewag, jeden z předních světových výrobců řetězů, má svůj původ v kovárně z roku 1479. Dnes má společnost více než 1000 zaměstnanců po celém světě a svůj úspěch zakládá na dobře navržených moderních výrobcích vysoké kvality. Mezi obchodní oblasti společnosti Pewag patří sněhové řetězy, lesnické řetězy, řetězy pro zdvihací zařízení a dopravníky a ochranné řetězy na pneumatiky. Jedním z největších výrobních zařízení společnosti v Evropě je její výrobní zařízení se 185 zaměstnanci ve Vamberku v České republice, kde nezávislá společnost skupiny Pewag Engineering nedávno zavedla pokročilé automatizační řešení využívající technologie FANUC.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI PEWAG
Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

FANUC a hlavní výrobní závod řetězce spojují své síly

Výrobní zařízení předního výrobce řetězů Pewag ve Vamberku v České republice vyrábí mnoho výrobků, které prodává po celém světě, a je tak klíčový pro obchodní úspěch. Avšak pouze díky procesu neustálého zlepšování a investic může společnost i nadále konkurovat na globální scéně. Automatizace patří k mnoha strategiím, které tento progresivní podnik využívá k udržení své silné pozice na trhu.

"Nedávno jsme ve spolupráci se společností FANUC zavedli pokročilé automatizační řešení, které zajišťuje kontrolu špičkové kvality," vysvětluje Peter Hopfer, generální ředitel společnosti Pewag Engineering, nezávislé skupinové firmy, která se již více než 30 let specializuje na automatizační řešení na míru. "Řešení zahrnuje kontrolu a vyhodnocování kovaných polotovarů na základě specifických kvalitativních charakteristik. K tomu využíváme kamery FANUC s vysokým rozlišením a sofistikovaná zobrazovací řešení, která zajišťují 100% kontrolu s vysokou přesností a konzistencí."

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Kované polotovary přicházejí do určeného bodu systému, kde společnost Pewag nasadí "černou skříňku", aby minimalizovala vliv vnějšího světla. Pokročilé řešení vybírání do zásobníku zahrnuje speciální robotické chapadlo, které dosáhne do boxu, aby získalo konkrétní součástku. Zde probíhá první proces kontroly kvality zahrnující integrovanou technologii vizuální detekce FANUC 𝑖RVision.

FANUC 𝑖RVision umožňuje robotům "vidět". Ve společnosti Pewag tato schopnost zajišťuje, že každý kovaný polotovar splňuje poptávku společnosti po vysoké kvalitě. Po kontrole přenáší víceúčelový průmyslový robot FANUC M-710𝑖C/50 systému kované polotovary do CNC stroje. Po dokončení obrábění je kovaný polotovar považován za hotový. 

Mezi hlavní výzvy, které musela společnost Pewag Engineering v tomto projektu překonat, patřila omezená dostupnost prostoru, velká rozmanitost dílů a složitost procesu vybírání zásobníků.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

"Před instalací systému prováděla společnost Pewag všechny tyto procesy ručně, což znamená, že docházelo k rozdílům v kvalitě," říká Gerhard Edinger, vedoucí prodeje robotů ve společnosti FANUC Austria. "Automatizovaný systém navržený společností Pewag Engineering ve spolupráci s firmou FANUC všechny tyto výzvy vyřešil. I při omezeném prostoru a vysoké složitosti procesu se nám podařilo dosáhnout optimálního řešení."

Dnes je zvýšení přesnosti kontroly kvality hnací silou nižších nákladů na kvalitu ve společnosti Pewag. Kromě toho je přechod z jednoho dílu na druhý rychlý a snadný. "Tento vysoce přizpůsobivý systém je vhodný pro širokou škálu průmyslových odvětví, takže je obzvláště zajímavý pro další zákazníky, kteří se potýkají s výzvami v oblasti kontroly a obráběcích operací," říká Edinger. 

Pro úspěch tohoto náročného projektu byla nesmírně důležitá komplexní a pohotová podpora ze strany společnosti FANUC, která pokračuje i po implementaci.

Pewag case study
M-710iC/50 and iRVision for inspection and quality check

Společnost FANUC nám poskytuje velmi dobrou podporu v Rakousku, Německu i zde v České republice. Okamžitá podpora od společnosti FANUC nám zajišťuje rychlé řešení problémů a bezproblémový provoz.

Citace z referencí

Machal Syrovy

Vedoucí výroby

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.