Skip to main content
Akim Metal - SMB

Výrobce CNC soustruhů přebírá kontrolu nad výrobou pomocí společnosti FANUC

Ve světě stále složitějších strojírenských komponentů vyžadují obráběcí stroje stále více schopností a funkcí. Příkladem je skromný soustruh, který je základem obráběcího průmyslu. Značka SMB společnosti Akim Metal z Türkiye dnes vyrábí soustruhy se servořízenými dvojitými revolvery, programovatelnými stabilními opěrkami, živými nástroji, programovatelným koníkem a integrovanou automatizací. K zajištění optimálního řízení procesu v honbě za stále vyšší kvalitou dílů, opakovatelností a produktivitou využívá společnost CNC systémy FANUC.
How to produce Advanced Technology

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Úkol

Moderní uživatelé CNC soustruhů SMB vyžadují mnohem více než jen běžné funkce, jako je soustružení čela a vnějšího průměru. Čím více operací dokáže soustruh v rámci jednoho seřízení provést, tím lépe pro dnešní obráběcí dílny, které jsou náročné na výkon. Společnost SMB nabízí základní produkty, jako jsou její vlajkové dvouhroté soustruhy řady TT850 a TT550, které tuto poptávku splňují. Zásadní je však přesné řízení procesu.

Řešení:

Řešení:0[fanuc_tokens:intelligent_i]-TF Plusspolečnosti FANUC. Tento základní systém CNC je přizpůsoben soustružnickým aplikacím a optimálně rozšiřuje funkčnost soustruhu. Společnost Akim Metal SMB také využívá kvality a spolehlivosti technologie motorů FANUC, stejně jako automatizačních řešení a rozsáhlých znalostí společnosti FANUC.

Výsledek

Díky technologii FANUC mohou zákazníci společnosti SMB na soustruhu provádět další operace, jako je soustružení kuželů, vrtání otvorů, srážení úkosů, drážkování, soustružení profilů, závitování, řezání závitů a lisování - rychle, spolehlivě, vysoce opakovatelně a přesně. Problémem nejsou ani excentrické díly díky funkci dvoucestného řízení, kterou nabízí řídicí systém FANUC, jenž řídí obě revolvery nezávisle na sobě. Zjednodušeně řečeno, uživatelé dvouvěžových soustruhů SMB jsou schopni dokončit více práce za kratší dobu.

O společnosti Akim Metal

Společnost Akim Metal SMB se může opřít o více než 50 let zkušeností jako výrobce soustruhů pro odvětví, mezi něž patří automobilový průmysl, výroba bílé techniky, průmyslové motory a letecký průmysl. Společnost sídlí v Istanbulu a vyrábí CNC soustruhy s integrovanými automatizačními systémy, aby svým zákazníkům poskytla technologicky vyspělá řešení. Její tři zásady: kvalita, náklady a dodávka jsou základem přístupu orientovaného na zákazníka. Společnost Akim Metal SMB je držitelem akreditací ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI AKIM METAL
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

FANUC CNC poskytuje optimální rozšíření funkcí soustruhu

Společnost Akim Metal SMB využívá svých znalostí a zkušeností a nabízí zákazníkům špičkové CNC soustruhy s integrovanou automatizací. Dobrým příkladem je řada TT850C a TT550C se dvěma revolvery, které jsou vybaveny výkonným vřetenem, programovatelnou stabilní opěrkou, servořízenými revolvery, programovatelným koníkem a volitelnými živými nástroji. Při řízení těchto vyspělých strojů se společnost spoléhá na CNC systémy FANUC.

"Náš výzkumný a vývojový tým úzce spolupracuje se společností FANUC, abychom zajistili, že naši zákazníci budou moci plně využívat stabilní a spolehlivou řídicí infrastrukturu nabízenou společností FANUC," prozrazuje Ali Fazil Böyet, generální ředitel společnosti Akim Metal.

Díky řešením, jako je 0[fanuc_tokens:intelligent_i]-TF Plus CNC odspolečnosti FANUC a vynikající technologii motorů, mohou uživatelé soustruhů SMB provádět operace, jako je čelní soustružení, soustružení na vnější stranu, kuželové soustružení, vrtání otvorů, srážení úkosů, drážkování, soustružení profilů, závitování, řezání závitů a lisování, rychle, vysoce opakovatelně a přesně.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Naši zákazníci využívají vynikající výkonnost řídicích systémů FANUC zejména tehdy, když chtějí dosáhnout vysoké přesnosti při výrobě excentrických dílů, jako jsou například klikové hřídele motorů."

Citace z referencí

Ali Fazil Böyet

Generální ředitel

Díky funkci dvoucestného obrábění, kterou nabízí FANUC 0[fanuc_tokens:intelligent_i]-TF Plus, získávají uživatelé možnost spravovat dvě věže nezávisle na sobě. Tato funkce zajišťuje vynikající efektivitu při víceosém a komplexním obrábění a také rychlé časy cyklů. V konečném důsledku mohou uživatelé dokončit více zakázek za kratší dobu.

CNC systémy jsou však pouze částí nabídky, kterou Akim Metal SMB poskytuje. Díky automatizačním řešením společnosti FANUC může výrobce obráběcích strojů zajistit svým zákazníkům výhody bezproblémové integrace robotů, systémů výměny nástrojů a automatického nakládání/vykládání a zároveň přispět k procesům digitalizace v závodě prostřednictvím komunikačních protokolů kompatibilních s Průmyslem 4.0.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Díky úzké spolupráci se společností FANUC integrujeme nejnovější automatizační a CNC technologie do našich výrobních procesů a pokračujeme ve výrobě vysoce výkonných a spolehlivých strojů," uvádí. "Zároveň naše úzká spolupráce se servisním a inženýrským týmem společnosti FANUC v Türkiye umožňuje, aby naše efektivní výrobní procesy pokračovaly bez přerušení."

Společnost Akim Metal SMB uvádí, že díky technologiím FANUC přenáší výrobu společnosti do budoucnosti a mění průmysl díky obráběcím strojům s podporou automatizace a orientovaným na digitální transformaci.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

"Věříme, že naše spolupráce se společností FANUC, která spojuje vysokou přesnost, kvalitu a efektivitu, bude i nadále významným přínosem pro budoucí výrobní technologie," uzavírá Ali Fazil Böyet.

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku řešení pro automatizaci výroby, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.