Skip to main content
ALS Mechatronic

Systémový integrátor našel ideálního partnera ve společnosti FANUC

Někdy se dlouholetý a obchodně důležitý pracovní vztah vyvine téměř náhodou. V tomto případě, když významný zákazník dal přednost robotům FANUC, přední britský systémový integrátor ALS Mechatronic se odklonil od svých dosavadních dodavatelů robotů. O pět let později je společnost za tuto situaci skutečně ráda, protože společnosti FANUC a ALS Mechatronic navázaly velmi plodné a přínosné obchodní partnerství, z něhož dnes těží široké spektrum koncových uživatelů společnosti po celém světě.
success story video

Klíčové poznatky od úkolu k řešení

Zadání

Přední britský systémový integrátor ALS Mechatronic, který má široký okruh zákazníků po celém světě, spoléhá na produkty a služby svých dodavatelů robotů. Přibližně před pěti lety, když jeden z významných zákazníků dal přednost robotům FANUC, se společnost dohodla na spolupráci. Otázka zněla: dokáže tento progresivní systémový integrátor zajistit, aby nové partnerství fungovalo?"

Řešení

FANUC má unikátní osobní přístup, pokud jde o systémové integrátory, a rozvíjí dlouhodobé pracovní vztahy založené na důvěře a integritě. Díky tomu může společnost FANUC přidělit systémové integrátory s osvědčenými výsledky na konkrétním trhu koncového uživatele, ať už se jedná o svařování, obsluhu strojů, paletizaci, manipulaci s materiálem, stáčecí linky atd. Tato strategie zbavuje projekt rizika, protože koncový uživatel dostane správné lidi, kteří dělají správnou práci.

Výsledek

Společnost ALS si oblíbila průmyslové roboty, které dostává od společnosti FANUC, stejně jako mimořádně spolehlivý a pohotový servis, a to po celém světě. Společnost také využívá výhod ROBOGUIDE, inteligentního offline 3D simulačního softwaru robotů FANUC, který pomáhá předvádět systém koncovým uživatelům.

ALS Mechatronic

Společnost ALS Mechatronic byla založena v roce 2002 a je předním britským dodavatelem inovativních mechatronických technických řešení. Společnost za krátkou dobu ušla dlouhou cestu a dnes má v Cheltenhamu továrnu o rozloze 1 900 m², kterou doplňuje nedaleký závod na kvalitu a testování o rozloze 1 700 m². ALS má také obchodní kancelář v USA, která se nachází v Amarillu v Texasu. Společnost má celkem přibližně 30 zaměstnanců a její řešení zahrnují nejmodernější výrobní procesy a balicí stroje, robotiku, dopravníky a zařízení pro vizuální kontrolu, které pomáhají rozvíjet procesy a možnosti jejích zákazníků po celém světě a zvyšují jejich efektivitu, kvalitu a ziskovost v oblasti spodní části.

ZJISTĚTE VÍCE O ALS Mechatronic
ALS Success story pictures

Globální podpora na místní úrovni se pro ALS ukázala jako ideální

Jako velmi úspěšný systémový integrátor se společnost ALS Mechatronic věnuje téměř každé automatizační úloze, ať už se jedná o montáž, výrobu, paletizaci, manipulaci, vychystávání, ukládání, stohování atd. Obsluhuje širokou škálu průmyslových odvětví a společným jmenovatelem většiny automatizačních projektů je potřeba robotů.

FANUC uplatňuje osobní přístup, pokud jde o pěstování pracovních vztahů s integrátory systémů. Osobní setkání s obchodními manažery partnerů společnosti FANUC buduje pevnou spolupráci založenou na důvěře, jistotě a integritě.

"Se společností FANUC jednáte s lidmi, ne s počítači," říká Steward. "Pokud máme problém, okamžitě se o něj postarají. Zrovna minulý týden jsme udělali chybu s bezpečnostním systémem v nové automatizované buňce ve výstavbě a potřebovali jsme upgrade. Společnost FANUC se o to postarala ještě týž den. To byste u jiných dodavatelů nikdy nenašli."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic. Testimonial of Andrew Steward.

V průběhu let jsme používali různé dodavatele robotů, ale zhruba před pěti lety jeden z našich hlavních zákazníků dal přednost společnosti FANUC. Neměli jsme problém se spoluprací a od té doby se nám celé nastavení se společností FANUC líbí. Velmi rychle reagují a nikdy nás nezklamali.

Citace z referencí

Andrew Steward

Zakladatel, výkonný ředitel a hlavní inženýr

FANUC věnuje velké úsilí rozvoji partnerství se svými systémovými integrátory, kteří nabízejí výhodný poměr ceny a výkonu, bezpečné procesy, optimální technická řešení a prvotřídní technické znalosti. To vše získává podporu globální sítě podpory společnosti FANUC, což společnosti ALS Mechatronic neuniklo.

"Jednání se společností FANUC UK je skvělé, ale prodáváme celosvětově, takže přítomnost společnosti FANUC po celém světě je velký rozdíl," říká Steward. "Objednáváme roboty a společnosti FANUC UK sdělujeme cílovou zemi. Společnost FANUC je vždy dobře připravena a sdělí koncovému uživateli všechny důležité informace. Poskytují školení a náhradní díly ze svých místních zařízení."

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.

Steward dále poukazuje na inteligentní offline 3D simulační software ROBOGUIDE od společnosti FANUC.

"Milujeme ROBOGUIDE, který společnost FANUC poskytuje za opravdu rozumnou cenu jako jednorázový nákup," říká. "Tento software používáme k tomu, abychom našim zákazníkům přesně ukázali, jak budou jejich systémy fungovat, a poskytli jim tak naprostý klid."

Dodává: "V konečném důsledku pomáháme zákazníkům řešit jejich problémy. Využíváme širokou škálu produktů a služeb společnosti FANUC a přidáváme naše odborné znalosti a kreativitu při navrhování optimálního řešení, které obvykle zahrnuje další produkty, jako jsou řídicí systémy, dopravníky a bezpečnostní systémy. Společně se společností FANUC fungujeme jako skvělé partnerství."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.