Skip to main content
Brunos

Robot FANUC řeší úzká místa při balení v potravinářské továrně

Při zavádění zlepšení v procesu s úzkým místem je běžným výsledkem vznik nového úzkého místa na jiném místě v závodě. Zatímco v minulých letech by tato situace vyžadovala nábor dalších pracovních sil, dnes se automatizace stala řešením úzkých míst v průmyslu. Stačí se zeptat společnosti Brunos, předního výrobce salátových dresinků, která ví, jaké výhody může robot přinést.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Ruční balení a paletizace ve společnosti Brunos, která je předním specialistou na balené salátové dresinky, se potýkalo s problémy při udržování kroku s automatizovanou výrobní linkou společnosti. Na hranici svých možností společnost Brunos věděla, že řešením by byla automatizace procesu, pokud by se jí podařilo najít vhodně rychlého a kompaktního robota. Společnost Robotec doporučila šestiosý průmyslový robot M-710𝑖C/50 od dlouholetého partnera FANUC a navrhla inovativní vzor paletizace založený na předskupování obalů lahví a rotaci dílů. Robot pracuje vždy na plný výkon a zajišťuje společnosti Brunos rychlé časy cyklů, díky čemuž společnost drží krok se svou výrobní linkou a rostoucím objemem zakázek.

O společnosti Brunos

Společnost Bruno's Best AG, kterou v roce 2001 založili manželé Bruno a Hildegard Arnoldovi, je výrobcem chlazených salátových dresinků a gurmánských másel se sídlem v Sarnenu ve středním Švýcarsku. Od těchto počátků se poptávka a prodej neustále zvyšovaly, což vedlo k profesionalizaci výroby. Z tohoto progresivního podniku, který se nyní nazývá jednoduše Brunos, se stal podnik se 45 zaměstnanci, který ve svém stále více automatizovaném výrobním zařízení o rozloze 3 500 m2 ročně vyrobí 4 miliony výrobků. Děti Bruna a Hildegardy - Rony, Michael, Evelyne a Daniel - dnes pokračují v rodinném odkazu firmy.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI Brunos
Image related to the success story as Brunos

Brunos se obléká, aby udělal dojem s Robotem FANUC

Výrobce a distributor chlazených salátových dresinků, bylinkového másla a másla z divokého česneku Brunos si nedávno uvědomil, že bude potřebovat pomoc s udržením tempa poptávky z hlediska balení a paletizace.

"Dosáhli jsme svých limitů, protože do této chvíle jsme měli 2-3 zaměstnance, kteří ručně balili lahve do kartonových krabic a jen stěží mohli držet krok s rychlostí naší výrobní linky," vysvětluje generální ředitel Michael Arnold. Začali jsme uvažovat o automatizovaném řešení procesu paletizace, ale náš prostor byl poměrně stísněný. Potřebovali jsme proto řešení s kompaktním půdorysem, které by navazovalo na naše stávající automatizované procesy z hlediska kvality a produktivity.

Image related to the success story as Brunos

Jsme velmi spokojeni s výsledky a úspěchy, kterých jsme dosáhli po zavedení Robot FANUC. Splňuje naše očekávání z hlediska kvality a produktivity. Jsme naprosto spokojeni.

Citace z referencí

Michael Arnold

Výkonný ředitel, Brunos

Brunos se obrátil na odborné znalosti společnosti Robotec Solutions AG, místního poskytovatele roboticky asistované automatizace, který má na svém kontě více než 800 úspěšných instalací v různých odvětvích. Pro spolehlivou realizaci zákaznických řešení využívá společnost Robotec kvality průmyslových robotů a cobotů (kolaborativních robotů) FANUC.

Jörg Lanz, vedoucí prodeje společnosti Robotec Solutions AG, říká: "Naším nejdůležitějším úkolem je ve spolupráci se zákazníky najít nejlepší automatizační řešení pro danou aplikaci. V tomto projektu paletizace balených salátových dresinků byly našimi hlavními výzvami doba cyklu, prostorová omezení a vzory paletizace.

M-710iD/50 palletising bottles.

Výrobní linka ve společnosti Brunos plní lahve jednotlivě a poté je skládá do skupin po 6, 10 a 12 kusech. Tyto skupiny se pak zabalí do smršťovací fólie. "Po každé vrstvě umístí robot na vrchol další mezivrstvu. Tato operace probíhá bez výměny chapadla, což pomáhá minimalizovat dobu cyklu. Silný a přitom lehký a kompaktní šestiosý průmyslový robot FANUC M-710𝑖C/50 s užitečným zatížením 50 kg a dosahem 2050 mm.

Image related to the success story as Brunos

"To, že si vybereme Robot FANUC, bylo jasné od začátku. Robot FANUC M-710𝑖C/50 dokonale splňuje naše požadavky. Unese těžká břemena a jeho dlouhý dosah umožňuje optimální zpracování vzoru paletizace - vždy při plné rychlosti. Mezi další plusy patří nízká spotřeba energie, malý půdorys a dlouhá dostupnost náhradních dílů.

Citace z referencí

Jörg Lanz

Vedoucí prodeje ve společnosti Robotec Solutions AG

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou designována tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.