GF Wavin
Prostor pro lepší roboty
Automatizace se nikdy nezastaví. Dokonce i při duplikaci výrobní buňky existuje prostor pro zlepšení, jako je optimalizace doby cyklu a spolehlivost.
Sdílet
Vysoká spolehlivost procesu díky servisně orientované a na údržbu nenáročné konstrukci robotů.
Flexibilní doba cyklu s nízkou mírou poruchovosti.
Od zavedení první robotické buňky se výkon zvýšil o 40 %.
Robotické rameno R-2000𝑖B/185L s dosahem více než 3 metry optimalizuje vykládání stroje.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Případové studie společnosti FANUC
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.