Skip to main content
Sopi

Přední výrobce OEM zvyšuje energetickou účinnost strojů FANUC ROBOSHOT

Přestože se ceny elektřiny po obrovských skocích v letech 2020 a 2022 v letech 2023 a 2024 vyrovnaly, jsou stále výrazně vyšší než před pandemií a mnozí odborníci předpovídají, že mohou zůstat vysoké po zbytek tohoto desetiletí a možná i po něm. Způsobem, jak se mohou okleštění výrobci bránit, je investovat do energeticky účinných strojů, jako je například vstřikovací stroj FANUC ROBOSHOT.
This video is about Fanuc @Sopi
Fanuc @Sopi
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Úkol

Přední výrobce automatizovaných dávkovacích řešení pro chemický průmysl se rozhodl zavést investiční politiku v oblasti výrobních technologií, která se zaměřuje výhradně na energeticky úsporné stroje, aby pomohl bojovat s rostoucími náklady na energii.

Řešení:

Společnost Sopi d.o.o. se sídlem ve Slovinsku se obrátila na společnost FANUC a její plně elektrickou řadu vstřikovacích strojů ROBOSHOT. Stroje ROBOSHOT spotřebují o 50-70 % méně energie než hydraulické stroje a o 5-10 % méně než jiné elektrické vstřikovací stroje. Mezi další výhody udržitelnosti patří absence nákladů na olej nebo jeho recyklaci, nižší emise tepla do atmosféry a použití menšího počtu komponent. Společnost Sopi má nyní v provozu osm strojů ROBOSHOT.

Výsledek

V porovnání s rokem 2020 snížila společnost Sopi díky prozíravé investici do energeticky účinných vstřikovacích strojů FANUC ROBOSHOT svou spotřebu elektrické energie o 42 %, přestože zpracovává téměř dvojnásobné množství granulátu. Společnost odhaduje, že bez strojů FANUC ROBOSHOT by její současná (2025) spotřeba elektrické energie byla o 77 % vyšší než v roce 2020.

O společnosti Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Packaging Industry) d.o.o. je vývojová a technologická společnost založená v roce 2006, která se zaměřuje na vývoj a výrobu nejchytřejších automatizovaných dávkovacích řešení pro chemický průmysl na světě. Společnost poskytuje moderní technologie, vysoce kvalitní materiály a dobře navržené výrobky, které zákazníkům zajišťují snadné používání. Společnost sídlí ve slovinské Komendě a téměř 100 % své produkce vyváží.

ZJISTĚTE VÍCE O SOPI
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Stroje ROBOSHOT zdvojnásobují výkon a snižují spotřebu elektřiny ve společnosti Sopi

"Jsme známí svými špičkovými službami a globálními dodávkami a jsme experti na výrobu lepicích aplikátorů pro chemický průmysl," uvádí Blaž Hostnik, zakladatel, generální ředitel a ředitel společnosti Sopi. "Důležité je, že klademe zvláštní důraz na ekologické a racionální využívání plastových materiálů."

Investice do nejnovějších výrobních technologií jsou pro společnost Sopi klíčové, protože ví, že chytrá, přesná a spolehlivá řešení zajišťují optimální výkon a spokojenost zákazníků napříč průmyslovými odvětvími. Všechny nové investice však mají jednu výhradu: potřebu špičkové energetické účinnosti.

"Dramatický nárůst nákladů na elektřinu v posledních několika letech se ukázal jako obzvláště náročný," říká. "Spolu s našimi trvalými požadavky na stabilitu a opakovatelnost procesů jsme museli najít řešení. Přístup společnosti FANUC s jejími vstřikovacími stroji ROBOSHOT tyto výzvy splnil. Stroje ROBOSHOT nás skutečně překvapily - a to velmi pozitivně - svou energetickou účinností."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Společnost Sopi má ve svém nejmodernějším výrobním závodě ve Slovinsku celkem osm plně elektrických vstřikovacích strojů FANUC ROBOSHOT. Dlouhodobá etika společnosti FANUC spočívající v navrhování a výrobě plně elektrických strojů, jako je ROBOSHOT, pomáhá výrobcům plnit jejich povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a snižování emisí.

Sopi case study website quote picture
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

"V roce 2020 jsme spotřebovali 790 MWh elektřiny na zpracování 240 tun granulátu, převážně polyetylenu. Dnes, v roce 2025, zpracováváme 550 tun a spotřebováváme pouze 460 MWh, což představuje 42% snížení, přestože zpracováváme více než dvojnásobné množství granulátu. Odhadujeme, že bez strojů FANUC ROBOSHOT by naše spotřeba elektřiny letos dosáhla téměř 1400 MWh, což je o 77 % více než v roce 2020.
Společnost FANUC tvrdí, že její stroje ROBOSHOT vykazují vysokou energetickou účinnost, což mů...

Citace z referencí

Blaž Hostnik

Zakladatel, generální ředitel a ředitel

Tento pozitivní výsledek je pro společnost Sopi, která se zavázala chránit přírodní zdroje a snižovat dopad na životní prostředí, důležitý. Prostřednictvím udržitelných postupů a používání ekologických materiálů přispívá k udržitelnější budoucnosti.

Společnost Sopi v současné době integruje systém ROBOSHOT-LINKi2 do svého systému MES (Manufacturing Execution System), který zajistí lepší kontrolu procesů a ochranu před chybami. ROBOSHOT-LINK[fanuc_tokens:intelligent_i]2 - který zvyšuje celkovou efektivitu monitorováním, analýzou a optimalizací strojů ROBOSHOT - bude také podporovat strategie preventivní údržby společnosti Sopi a pomůže podniku snadněji rozhodovat o budoucích investicích.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Mezi další technologie FANUC na pracovišti Sopi patří CNC obráběcí centra ROBODRILL a různé průmyslové a kolaborativní roboty.

Hostnik říká: "Největších úspor jsme dosáhli při vývoji balicí jednotky pro montáž kartonů, kde jsme použili šestiosého průmyslového robota FANUC a dosáhli návratnosti investic za pouhé dva roky."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku řešení pro automatizaci výroby, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.