Erdrich
Plná kontrola díky technologii CNC od společnosti FANUC
Aby mohla strojírenská dílna úspěšně působit na globálně konkurenčním trhu, je nezbytné se odlišit od ostatních. Strojírenské dílny se proto stále častěji obracejí k automatizaci a digitalizaci jako k prostředkům, jak se odlišit. Příkladem je německá společnost Roland Erdrich GmbH. Díky standardizaci na řešení FANUC v oblasti CNC, robotů a komunikačních protokolů se této společnosti daří stále lépe.
Sdílet
FANUC Series 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-MODEL B je ideální pro pokročilé stroje
Spolehlivost CNC: Za více než 50 let nedošlo k jediné poruše řídicí jednotky FANUC
Víceúčelové Roboty FANUC poskytují rychlost i flexibilitu
FANUC FOCAS: bezproblémový sběr dat z CNC strojů FANUC
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Případové studie společnosti FANUC
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
CNC frézování
CNC frézování je obráběcí proces, při kterém se pomocí počítačem řízených rotujících řezných nástrojů odebírá materiál z obrobku a vytváří se požadovaný tvar. Je široce používáno pro výrobu přesných dílů se složitou geometrií. Proces zahrnuje upevnění obrobku na pohyblivý stůl a použití různých nástrojů k řezání, vrtání a tvarování materiálu na základě naprogramovaných pokynů.
CNC soustružení
CNC soustružení je obráběcí proces, při kterém řezný nástroj odebírá materiál z rotujícího obrobku a vytváří přesné válcové tvary. Je ideální pro výrobu dílů se složitou geometrií a přísnými tolerancemi. Abyste maximalizovali výkon soustružnického centra nebo soustruhu, je nezbytné mít kvalitní CNC, které dokáže řídit a optimalizovat celou řadu procesů soustružení. Kromě maximalizace produktivity vám dobrý CNC systém poskytne také flexibilitu, která vám umožní zkrátit dobu obrábění malých sérií.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.