Skip to main content
Apulum

Keramický závod ohromen schopnostmi robotů FANUC

Když továrna nainstaluje svého prvního robota FANUC, získá takové výhody, že brzy následují další roboty. Mezi ty, kteří tuto skutečnost potvrzují, patří přední výrobce keramiky Apulum. Po instalaci prvního robota FANUC v roce 2014 zaujalo od té doby své místo v dokončovacích procesech společnosti několik dalších robotů. Společnost Apulum se nyní snaží posílit své operace balení pomocí robotů FANUC.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Významný výrobce keramického nádobí, včetně misek, talířů, misek a talířků, se řídil zásadou neustálého zlepšování a chtěl posunout svůj proces dokončování na vyšší úroveň zavedením automatizace. Dodávky pro renomované maloobchodní značky v objemu až 50 milionů kusů keramiky ročně z více než 2000 různých typů výrobků však znamenaly, že Apulum bude muset určit dodavatele automatizace s vysoce výkonnými roboty a odpovídajícími vynikajícími servisními schopnostmi.

Řešení

V souladu se svým vedoucím postavením na trhu, kdy dodává výrobky velkým maloobchodním řetězcům, jako jsou IKEA a Villeroy & Boch, společnost Apulum v roce 2014 nainstalovala prvního robota FANUC. Při tak vysoké poptávce po produktech se společnost do značné míry spoléhá na servis a podporu společnosti FANUC, které pomáhají maximalizovat dobu provozuschopnosti robotů a míru produktivity.

Apulum

Apulum je společnost vyrábějící keramiku s více než 50letou historií. Společnost Apulum sídlí v závodě o rozloze 160 000 m2 v rumunském městě Alba Iulia a zaměstnává přibližně 1 100 lidí. Společnost s akreditací ISO9001 ročně vyrobí 50 milionů kusů keramiky pro známé značky, jako jsou IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl a Posgrund.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Roboty FANUC přinášejí výhody výrobci stolního nádobí

"Kvalita je pro zákazníky společnosti Apulum velmi důležitá," říká Dan Dorogan ze společnosti Apulum. "V současné době se nám daří dosahovat špičkové kvality výrobků přibližně u 94 % naší propustnosti."

Apulum ví, že musí maximalizovat kvalitu, aby splnila poptávku zákazníků, mezi které patří řada renomovaných maloobchodních gigantů. Mezi mnoha atributy automatizace je její schopnost mít skutečný vliv na kvalitu.

"Využití automatizace může ovlivnit kvalitu, protože nám umožňuje udržovat vysoký a kontrolovaný standard ve všech fázích výroby," uvádí Dorogan. "Kromě toho můžeme včas odhalit případné vady, které vzniknou v důsledku nesprávného nastavení procesu."

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum představilo svého prvního robota FANUC v roce 2014. Dnes ve společnosti slouží řada robotů FANUC, včetně modelů M-10𝑖A/12, k dokončování výrobků. Robot M-10𝑖A/12 s užitečným zatížením 12 kg a dosahem 1420 mm zajišťuje vysokorychlostní manipulaci s výrobky bez vibrací, čímž pomáhá zvyšovat produktivitu i kvalitu.

"V budoucnu chceme zavést roboty do oblasti balení, což povede k dalšímu zlepšení našich operací," říká Dorogan. "Jsme přesvědčeni, že se máme ještě hodně co učit, zejména v oblasti optimalizace pracovních programů robotů."

Provozní doba a produktivita jsou v tomto neuvěřitelně vytíženém keramickém závodě nesmírně důležité. Společnost zde využívá možnosti technické podpory společnosti FANUC, která jí pomáhá identifikovat a řešit závady.

"Servis oprav a náhradních dílů poskytovaný společností FANUC je na vysoké a profesionální úrovni," uvádí Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Společnost FANUC nabízí dostupnost, flexibilitu a rychlou reakci: Upřímně nevím, co by ještě mohli zlepšit. Servis je nejdůležitějším prvkem naší spolupráce s FANUC.

Citace z referencí

Dan Dorogan

Inženýr, technické oddělení

Společnost Apulum nyní ve spolupráci se systémovým integrátorem Inno Robotics zkoumá možnost zapojení robotů FANUC do svých operací balení. Kromě toho chce společnost v rámci další novinky zahájit spolupráci se společností FANUC v oblasti školení se zaměřením na silný praktický obsah ve svém závodě v Rumunsku.

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.