Skip to main content
METZ

Broušení s vysokou přesností

Pokud jde o broušení, spolehlivý a výkonný řídicí systém může mít zásadní význam. V kombinaci s propojením celého provozu do sítě ve stylu Průmyslu 4.0 se i malí specialisté na nástroje mohou stát konkurenceschopnými.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Metz si klade za cíl poskytovat svým zákazníkům rychlé, flexibilní a vysoce kvalitní výsledky zavedením pokročilého řízení stroje pro přebroušení a výrobu frézovacích nástrojů pro obrábění kovů.

Řešení

Řízení 31𝑖-B5 společnosti FANUC se vyznačuje 5osým simultánním obráběním, přesným servořízením, krátkými cykly řízení polohy a řídicím systémem s vysokým rozlišením. Jednotné uživatelské rozhraní na všech strojích zajišťuje nákladově efektivní a časově optimalizovaný průběh obrábění

Výsledek

S využitím strojů s CNC FANUC zajišťuje společnost Metz efektivitu i flexibilitu výroby až do velikosti dávky 1.

METZ

Společnost Metz sídlí v německém městě Zell am Harmersbach a založil ji Wolfgang Metz. Jeho syn Daniel vstoupil do firmy v roce 2009. Nyní je tento vystudovaný průmyslový inženýr jednatelem a hodlá zachovat specializaci společnosti Metz na frézování. Přibližně 70 % zakázek tvoří přebroušení a zbytek speciální nástroje. Nejmenší nástroje mají průměr tři milimetry, největší 32 milimetrů. Práce se provádí v jedné směně. V noci probíhá výroba speciálních nástrojů autonomně.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI METZ
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Výkonný řídicí systém FANUC poskytuje společnosti Metz konkurenční výhodu

Přebroušení nástrojů pro frézování a výroba speciálních nástrojů jsou předmětem podnikání společnosti Metz Metal Cutting Tools. Tato malá, flexibilní společnost se zaměřuje na kvalitu - v zájmu svých zákazníků.

To však platí pouze pro šíři sortimentu. Metz vidí silné stránky firmy v tom, že "dodáváme rychle, flexibilně a ve vysoké kvalitě."

V závislosti na nástroji a požadavcích zákazníka se dosahované tolerance pohybují v rozmezí až ±1/100 mm. To není vždy založeno na přesnosti požadované pro řezný proces, ale na procesu, spolehlivosti vyplývající z použití přesných nástrojů.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
Citace z referencí

Daniel Metz

Výkonný ředitel

V Metzu je v provozu šest CNC strojů FANUC 20+ s CNC a softwarem od švýcarské specializované společnosti MTS AG. Technologie společnosti FANUC přesvědčila společnost Metz díky krátkým cyklům řízení polohy a vysokému rozlišení řídicího systému. Kvalit, které může obsluha optimalizovat na základě zkušeností ve dvourozměrné oblasti, lze v simultánním pětiosém provozu, jako je broušení nástrojů, dosáhnout pouze výkonným řídicím systémem.

Jelikož vybavení stroje a uživatelské rozhraní jsou jednotné, může každý zaměstnanec pracovat na jakémkoli stroji, což zajišťuje krátké seřizovací časy a udržuje nízké náklady na zaškolení.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Nezbytná je 3D simulace procesu broušení. Metz: "Než zavedeme nové programy pro nástroje, podívejme se na ně ve 3D." V ideálním případě jsou data CAD každého nového nástroje zaznamenána a upravena. "Nebrousíme podle standardního programu, ale skutečně přizpůsobujeme naše pracovní kroky stavu nástroje." To lze provést buď na samostatné programovací stanici, nebo přímo na CNC stroji. Zásadní je zde sledování kolizí.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz je, pokud jde o "Průmysl 4.0", spíše zdrženlivý - a přesto si již uvědomil některé základní body. Flexibilita firmy při výrobě až do velikosti dávky 1 vyplývá nejen z jednotného strojového parku, ale také ze síťového propojení celého provozu.

V dílně se navíc na velkém monitoru zobrazují všechny aktuální údaje o zakázkách: Které zakázky mají prioritu? Probíhá zakázka podle plánu? Které položky ještě chybí k dokončení zakázky? Jaká je doba realizace jedné zakázky? Daniel Metz jednoduše napsal aplikaci pro webový systém, která vizualizuje výrobní data z centrální databáze.

Metz: "Chceme, aby naše procesy byly co nejúspornější. V tom zůstáváme štíhlí. A v tomto ohledu zůstáváme flexibilní."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.