Skip to main content
ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL compacte CNC bewerkingsmachines

Ontdek de ultrasnelle, betrouwbare en veelzijdige FANUC CNC machine serie voor frezen, boren en tappen.

Standaardversie: snel, betrouwbaar en veelzijdig

De standaardversie van ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus staat bekend om zijn snelheid en kwaliteit. Deze uitvoering is ideaal voor standaardtoepassingen zoals hoogtoerig boren, ruimen en tappen in onder andere de gereedschaps- en medische industrie.

De belangrijkste kenmerken van de standaard ROBODRILL modellen:

  • Stijve constructie en robuuste gietijzeren kruistafel voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
  • Eenvoudig onderhoud dankzij gemakkelijke toegang tot mechanische en elektrische componenten
  • Gebruiksvriendelijke instelmogelijkheden voor een snelle en eenvoudige bediening
  • Nieuwe 𝑖HMI voor ultiem gebruiksgemak en volledige onderhoudsplanning
  • Speciaal onderhoudsscherm met duidelijke instructies voor snelle herstelling
  • Geïntegreerd vroegtijdig waarschuwingssysteem voor verbeterde kwaliteitsbewaking
  • 7 MPa (70 bar) interne koelvloeistofdruk via de spil voor ononderbroken boren van diepe en kleine gaten
  • Breed scala aan componenten beschikbaar voor hoge flexibiliteit in toepassingen, waaronder roterende en kanteltafels

Geavanceerde uitvoering: innovatieve hoogsnelheidsverspaning

De geavanceerde ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus modellen zetten de prestatienorm in hun klasse.  Deze modellen bevatten alle sterke eigenschappen van de standaarduitvoeringen — en nog veel meer.
De ultramoderne verticale bewerkingscentra zijn ontworpen voor lange, volledig geautomatiseerde productieruns en bieden uitmuntende prestaties op het gebied van precisie en herhaalbaarheid.

Aanvullende kenmerken van de ROBODRILL Advanced modellen:

  • 0,7 seconden gereedschapswissel voor supersnelle cyclustijden en verhoogde productiviteit
  • Hantering van gereedschappen tot 4 kg, geschikt voor multi-step gereedschappen, wat de veelzijdigheid vergroot
  • 400 mm Z-as slag voor grotere onderdelen en uitgebreide bewerkingsmogelijkheden — ideaal voor 5-assige bewerkingen
  • Grotere tafelbelasting (400 kg) voor de M- en L-modellen 

.

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL bereikt snellere snijsnelheden en een hogere doorvoer met FANUC machines

Met zijn nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL de snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos en FANUC ROBODRILL: perfectie in precisie

Voor het vinden van de juiste balans tussen hoge precisie, efficiëntie en kosten vertrouwt precisiecomponentenfabrikant Vedos op FANUC's ROBODRILL freesmachines.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

FANUC robots zorgen voor nieuwe inkomsten

Wat overwegen de meeste toeleveranciers in de verspanende industrie wanneer ze hun efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau willen tillen? Het antwoord is – uiteraard – automatisering.
Precies om die reden bouwde het Duitse WU Mechanische Werkstätte GmbH een automatiseringscel met een industriële robot van FANUC voor het be- en ontladen van een van hun eigen bewerkingsmachines. Twee jaar later was een bezoeker zo onder de indruk van het concept dat hij vroeg of WU er ook eentje voor hem kon bouwen.
Dat moment betekende het begin van een extra inkomstenstroom voor WU, gebaseerd op het ontwerpen en bouwen van automatiseringscellen met hoogwaardige industriële robots van FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Dankzij FANUC-robots draait de CNC-productie bij RADMOT dag en nacht door

Geautomatiseerde CNC-bewerkingscellen met meerdere machines en robots vereisen een doordacht ontwerp en integratie. Waarom het proces dan niet vereenvoudigen door te kiezen voor ’s werelds toonaangevende fabrikant van zowel CNC-machines als industriële robots: FANUC?
Dat was precies de strategie van RADMOT, een toonaangevende Poolse toeleverancier in verspaning, toen het een nieuwe CNC-freescel wilde implementeren met drie bewerkingscentra en twee robots – volledig onbemand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en zonder botsingen tussen de robots.