The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus

Met hun standaard slag onderscheiden deze machines zich als het toonbeeld van veelzijdige verticale bewerkingscentra. Ze blinken uit in het verhogen van de productiviteit bij uiteenlopende frees- en boorbewerkingen die de hoogste eisen stellen aan precisie, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Dankzij hun brede scala aan opties kunnen ze moeiteloos worden aangepast aan verschillende vereisten.
Tafelgrootte
650x400 mm
Verplaatsing X/Y/Z
500/400/330
Max. tafellast
300 kg
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Veel Efficiƫnter

Of het nu gaat om een nieuwe opstelling of het veranderen van het aantal eenheden en het bereik van 3 tot 5 assen, ROBODRILL's inherente veelzijdigheid bespaart u geld binnen een breed scala van toepassingen en industrieƫn.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hoge Precisie

De uitstekende reproduceerbaarheid maakt de FANUC ROBODRILL uitermate geschikt voor toepassingen zoals boren, frezen, draaien en tappen op hoge snelheid.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Eenvoudige Automatisering

ROBODRILL is ontworpen voor moeiteloze automatisering, met een ergonomisch werkgebied en toegankelijke robotintegratie, samen met het optionele Robotpakket voor snelle en ongecompliceerde automatiseri
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Veel Intelligenter

Door gebruik te maken van slimme snijtechnieken levert hij resultaten die vergelijkbaar zijn met krachtigere machines, waardoor de bewerkingstijd korter wordt. Ideaal voor hogesnelheidsbewerkingen, het maken van matrijzen of 5-assige bewerkingen.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Toekomstbestendige Investering

FANUC's befaamde betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud maximaliseren de uptime, terwijl de duurzame ROBODRILL machines een uitzonderlijk rendement op investering bieden.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Grote Energiebesparingen

FANUC ROBODRILL bespaart energie met slimme functies en optimaliseert prestaties en stroomverbruik met het Energy Saving Screen.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiƫnte productie.

Technische specificaties

ROBODRILL specs
Tafelgrootte
650x400 mm
Verplaatsing X/Y/Z
500/400/330
Max. tafellast
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Spindel Snelheid
10000 | 24000
Max. ratedĀ torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700Ā rpm
Max. ratedĀ torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800Ā rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000Ā rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000Ā rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 NmĀ | 0 ~ 7,000Ā rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 NmĀ | 0 ~ 7,000Ā rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kWĀ | 7,000 ~ 15,000Ā rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kWĀ | 7,000 ~ 15,000Ā rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
M
Max. aantal gelijktijdig aangestuurde assen
5
Type of machine
STD

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL serie

Veelzijdig frezen, boren en tappen. Ontdek nu onze ROBODRILL Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Hogere productiecapaciteit en productkwaliteit met FANUC

Bij de aanschaf van een nieuwe bewerkingsmachine wordt doorgaans een checklist gehanteerd met prioriteiten als precisie, snelheid, efficiƫntie en betrouwbaarheid. Hoewel veel machines beweren aan deze doelstellingen te voldoen, kunnen alleen daadwerkelijke resultaten in de praktijk dergelijke beweringen staven. En waar kun je de voordelen van FANUC-machines beter testen dan in een machinewerkplaats met een hoog productievolume die sectoren bedient zoals de automobielindustrie, witgoed en elektronica? De resultaten spreken voor zich.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL bereikt snellere snijsnelheden en een hogere doorvoer met FANUC machines

Met zijn nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL de snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC geeft visie op de toekomst bij ZAP

Hoewel machinale bewerking veel baat kan hebben bij het gebruik van een machinebediende robot, introduceert de toevoeging van 3D-camera's een extra intelligentieniveau. Dit leidt tot autonome productie en bijzondere voordelen voor fabrikanten.