Norm Tooling
Hogere productiecapaciteit en productkwaliteit met FANUC
Bij de aanschaf van een nieuwe bewerkingsmachine wordt doorgaans een checklist gehanteerd met prioriteiten als precisie, snelheid, efficiƫntie en betrouwbaarheid. Hoewel veel machines beweren aan deze doelstellingen te voldoen, kunnen alleen daadwerkelijke resultaten in de praktijk dergelijke beweringen staven. En waar kun je de voordelen van FANUC-machines beter testen dan in een machinewerkplaats met een hoog productievolume die sectoren bedient zoals de automobielindustrie, witgoed en elektronica? De resultaten spreken voor zich.
Delen
FANUC ROBODRILL en ROBOCUT machines zorgen voor 7% productiviteitswinst bij Norm Tooling
De snelheid en efficiƫntie van FANUC producten verkorten de productietijden met 10%
Norm Tooling vermindert foutenpercentages met 5% dankzij de kwaliteit en precisie van FANUC producten
FANUC's technische ondersteuning en training vergemakkelijken machine-integratie
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieƫn
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde casestudy's en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
CNC Frezen
CNC frezen is een bewerkingsproces waarbij computergestuurde roterende snijgereedschappen worden gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen om een gewenste vorm te creƫren. Het wordt veel gebruikt voor het produceren van precisieonderdelen met complexe geometrieƫn. Het proces omvat het vastzetten van het werkstuk op een beweegbare tafel en het gebruik van verschillende gereedschappen om het materiaal te verspanen, boren en vormen op basis van geprogrammeerde instructies.
CNC Draaien
CNC draaien is een bewerkingsproces waarbij een snijgereedschap materiaal verwijdert van een roterend werkstuk om precieze cilindrische vormen te maken. Het is ideaal voor het produceren van onderdelen met complexe geometrieƫn en nauwe toleranties. Om de output van uw draaicentrum of draaibank te maximaliseren, is het essentieel om een goede CNC te hebben die een hele reeks draaiprocessen kan beheren en optimaliseren. Een goede CNC maximaliseert niet alleen de productiviteit, maar biedt u ook de flexibiliteit om de doorlooptijden van kleine series te verkorten.