The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000š‘–C/210WE Wash

De R-2000š‘–C/210WE is een krachtige en robuuste 6-assige robot, ontworpen om te functioneren in veeleisende omgevingen. Met standaard IP67-bescherming is hij bestand tegen natte, stoffige of vuile omstandigheden, wat hem ideaal maakt voor veeleisende toepassingen. Het volledig afwasbare ontwerp, voorzien van speciale corrosiebescherming op de reductoren en het buitenoppervlak, garandeert een lange levensduur. Met een hefvermogen van 210 kg is dit model perfect voor industrieĆ«n die hoge betrouwbaarheid en prestaties vereisen onder zware omstandigheden.
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
2450 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Top Presteerder

Draag werkstukken of reinigingsgereedschap met een payload tot 210 kg met een van de sterkste robots voor wasomgevingen.
Pictogram for

100% Waterdicht

Voldoe aan de vereisten van wasomgevingen met deze krachtige wasrobot met een volledig afgedicht ontwerp en IP67-classificatie.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Uiterst Robuust

Profiteer van een speciale anticorrosiebescherming op de verdamper en het buitenoppervlak. Moeiteloos bestand tegen de hoge druk en onvoorspelbare krachten van het wasproces.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Bestand tegen Vocht en Schoonmaakmiddelen

Gebruik vol vertrouwen een verscheidenheid aan schoonmaak- en desinfectiemiddelen en uw individuele reinigingsmiddelen kunnen indien nodig zelfs worden getest op compatibiliteit.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimaal Risico op Interferentie

Beperk het risico op storingen en profiteer van volledig interne voorzieningen zoals kabels, luchtslangen, enzovoort, die veilig zijn ondergebracht in een robuuste, flexibele slang en bovendien met lucht worden doorgeblazen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30š‘–B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
2450 mm
Assen
6

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serie

De marktleider voor bijna elke toepassing waarvoor robots met een zwaar payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!

Get Inspired