R-2000/300F-27E
Delen
De R-2000/300F-27E biedt maximale hefprestaties voor de meest veeleisende industriële automatiseringstoepassingen, met een uitzonderlijke payload van 300 kg binnen een compact bereik van 2.655 mm. Als het op de vloer gemonteerde model met het hoogste laadvermogen in de R-2000/E-serie is deze 6-assige industriële robot ontworpen voor het hanteren van grote gereedschappen, zware assemblage en puntlassen met hoge krachten. De herhaalbaarheid van ±0,05 mm garandeert nauwkeurige en betrouwbare bewegingen over alle assen, waardoor fabrikanten een consistente proceskwaliteit kunnen handhaven, de productiviteit kunnen optimaliseren en zware taken met vertrouwen kunnen uitvoeren.
Robot Payload
300 kg
Robot Reikwijdte
2655 mm
Assen
6
Laat je inspireren
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Sectoren
De perfecte oplossing voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriële robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiëntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiëntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Puntlassen
Zorg voor lasnaden van hoge kwaliteit en verbeter de productiviteit met puntlasrobots. Integreer ze als een essentieel onderdeel van moderne productieprocessen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren. Zorg voor een consistente laskwaliteit, verkort de productietijd en minimaliseer menselijke fouten. Verlaag de arbeidskosten, verminder materiaalverspilling en maak een 24/7 werking mogelijk om de algemene productie-efficiëntie te verhogen.
Machinebelading
Automatiseer het bedienen van machines met robots om uw productie aanzienlijk te verbeteren door superieure nauwkeurigheid en continue werking, in tegenstelling tot handmatig bedienen. Verhoog de efficiëntie, bereik een consistente output, verlaag de arbeidskosten en voeg een aanzienlijke waarde toe aan uw hele productieproces.
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeëvenaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid — en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Oplossingen op maat voor uw branche
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.