Skip to main content
Compact rack-mount robot with 210 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210R-31E

De R-2000/210R-31E is ontworpen om de efficiëntie van de werkruimte te maximaliseren en tegelijkertijd de hoge payload te bieden die vereist is voor veeleisende industriële automatiseringstoepassingen. Met een payload van 210 kg en een reikwijdte van 3.095 mm is deze op een rack gemonteerde 6-assige industriële robot bij uitstek geschikt voor bovenhoofdse installaties in carrosseriebedrijven, systemen voor de verwerking van grote onderdelen en complexe robotcellen. De herhaalbaarheid van ±0,05 mm garandeert een nauwkeurige en betrouwbare werking, waardoor fabrikanten een consistente proceskwaliteit kunnen handhaven, de productieruimte kunnen optimaliseren en betrouwbare prestaties kunnen realiseren in productieomgevingen met hoge volumes.
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote veelzijdigheid

Bespaar kostbare vloerruimte en maak uw installatie veelzijdiger door de robot op een rack te monteren.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maximaal werkbereik

Breid uw automatisering uit naar grotere productiegebieden, met behoud van efficiƫntie en zonder dat er extra apparatuur nodig is.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend ontwerp

Bespaar vloeroppervlak en maak efficiƫnt gebruik van uw productieruimte dankzij dit lichtgewicht en compacte ontwerp. Benut de ruimte optimaal en laat robots nauw samenwerken.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Klaar voor intelligente automatisering

Koppel AI-gedreven oplossingen en geavanceerde automatiseringstechnologieƫn eenvoudiger aan elkaar, zodat u de efficiƫntie kunt verbeteren en u zich kunt voorbereiden op toekomstige productie-eisen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor een veeleisende omgeving

De robot is ideaal voor stoffige en vochtige omgevingen; dankzij de beschermingsklasse IP67 voor de pols en IP54 voor de behuizing is hij beschermd tegen vocht en stof.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking

Besteed minder tijd aan routineonderhoud en meer tijd aan het draaiende houden van de productie.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Lage exploitatiekosten

Beperk de bedrijfskosten door een lager energieverbruik en doordat batterijen niet meer hoeven te worden vervangen.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Verbeterde productkwaliteit

Zorg voor een constante productkwaliteit, zelfs bij het verwerken van zware of complexe onderdelen, dankzij de verbeterde stijfheid en de nauwkeurige bewegingsprestaties.
Icon for Robot Wrist. SVG

De specialist in puntlassen

Dit model is geschikt voor alle beschikbare opties voor puntlassen en is daarmee uw beproefde keuze voor maximale prestaties en een optimale uptime van het systeem.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-50š‘–A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download voor meer informatie

Bekijk essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij uw besluitvorming en ervoor zorgen dat u uw FANUC-producten optimaal kunt benutten.

Ontdek de productserie

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

R-2000/E-serie

De marktleider voor vrijwel elke toepassing waarbij industriƫle robots met een hoog draagvermogen nodig zijn.

Laat je inspireren