R-2000/120R-39E
Delen
De R-2000/120R-39E is ontworpen om het werkgebied zo groot mogelijk te maken en tegelijkertijd kostbare vloeroppervlakte te besparen in veeleisende industriƫle omgevingen. Met een rack-gemonteerde configuratie, een payload van 120 kg en een bereik van 3.905 mm is deze 6-assige industriƫle robot uitermate geschikt voor toepassingen op het gebied van palletiseren, logistiek en materiaalverwerking met grote onderdelen. Het stijve armontwerp zorgt voor een stabiele werking over lange afstanden, terwijl de hoge positioneringsnauwkeurigheid consistente procesprestaties garandeert bij veeleisende automatiseringstaken. Door een groot bereik te combineren met bewezen betrouwbaarheid helpt de R-2000/120R-39E fabrikanten hun productiviteit te optimaliseren en efficiƫnter gebruik te maken van hun footprint.
Robot Payload
120 kg
Robot Reikwijdte
3905 mm
Assen
6
Laat je inspireren
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Sectoren
De perfecte oplossing voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Puntlassen
Zorg voor lasnaden van hoge kwaliteit en verbeter de productiviteit met puntlasrobots. Integreer ze als een essentieel onderdeel van moderne productieprocessen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren. Zorg voor een consistente laskwaliteit, verkort de productietijd en minimaliseer menselijke fouten. Verlaag de arbeidskosten, verminder materiaalverspilling en maak een 24/7 werking mogelijk om de algemene productie-efficiƫntie te verhogen.
Machinebelading
Automatiseer het bedienen van machines met robots om uw productie aanzienlijk te verbeteren door superieure nauwkeurigheid en continue werking, in tegenstelling tot handmatig bedienen. Verhoog de efficiƫntie, bereik een consistente output, verlaag de arbeidskosten en voeg een aanzienlijke waarde toe aan uw hele productieproces.
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeĆ«venaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiĆ«ntie, kwaliteit en veiligheid ā en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Oplossingen op maat voor uw branche
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.