The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-1000𝑖A

De P-1000𝑖A is een unieke verfspuitrobot met zeven geïntegreerde assen. De optimaal gepositioneerde arm is geschikt voor een verscheidenheid aan verfprogramma's voor binnen- en buitenkant. De uitgebalanceerde armlengte zorgt voor een uitstekend bereik, zowel dichtbij als veraf. In combinatie met de payload ondersteunt de robot een reeks roterende verstuivers en spuitpistolen.
Robot Payload
15 kg
Robot Reikwijdte
2896 mm
Assen
7
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for

ATEX Certificatie

Werk veilig in eerder als Zone 1 aangeduide risicovolle omgevingen met een volledig ATEX-conforme verfspuitrobot, die voldoet aan Categorie 2 en Groep IIG normen.
Pictogram for CCR rotary table (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Groter Werkbereik

Haal het maximale uit uw kostbare vloeroppervlak en vergroot het werkbereik door de robot op een omgekeerde sokkel te installeren
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Zeg vaarwel tegen kabelproblemen en verontreiniging: leid alle bekabeling en voorzieningen veilig door de robotarm voor een cleanere, betrouwbaardere werking.
Pictogram for Industries Automotive in black, svg format

Automotive Pakket

Samen met de opener P-35𝑖A vormt de P-1000𝑖A een geweldig verfspuitsysteem voor de automotive industrie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
15 kg
Robot Reikwijdte
2896 mm
Assen
7

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC paint robots

Paint serie

Al meer dan 40 jaar de industriestandaard in de automatisering van verfspuiten. Verken nu onze Paint Series.

Laat u inspireren!