The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

Externe proces-as

De optie Externe Proces As biedt de mogelijkheid om extra FANUC motoren aan te sturen via IO-interfaces. Deze kunnen worden ingezet voor procesapparatuur, zoals extra pompen voor vloeistofaanvoer. Er kunnen tot twee procesassen als in-arm servomotor worden gemonteerd. Extra motoren kunnen extern worden toegevoegd.