Image of M-2000iA/900L from a right view on a white background.
The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/900L

De M-2000𝑖A/900L robot zet een hoge standaard in heavy-duty robotica. Met een indrukwekkende verticale hefslag en een draagvermogen van 900 kg blinkt deze long-arm variant uit in toepassingen met zware lasten. Met een buitengewone hefhoogte van 6200 mm en een horizontale reikwijdte van 4683 mm kan hij moeiteloos de grootste werkstukken aan en toont hij een ongeëvenaarde kracht en reikwijdte in zijn klasse. Zijn ontwerp en capaciteiten maken hem tot een onmisbaar hulpmiddel voor veeleisende en uitdagende industriële taken.
Robot Payload
900 kg
Robot Reikwijdte
4683 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Superieure Productiviteit

Verhoog de productie en elimineer gevaarlijke handarbeid met enorme payloads en reikwijdte zodat er geen kranen, hefwagens en pendels meer nodig zijn.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voorbereid op Veeleisende Omstandigheden

Ideaal voor veeleisende werkomgevingen dankzij de IP67-beschermde water- en stofdichte pols- en schoudermotoren.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximale Bewegings Vrijheid

Uw ideale keuze voor werkzaamheden waarbij maximale bewegingsvrijheid vereist is dankzij een reikwijdte van bijna 4,7 meter.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde lucht- en elektrische voorzieningen met standaard 8 in- en uitgangen evenals een standaard gebruikersinterface voor signaalkabels.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Uitstekende Betrouwbaarheid voor een Probleemloze Werking

Verhoog uw productiviteit en versoepel uw workflows dankzij de hoge betrouwbaarheid op basis van jarenlange expertise in automatisering.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
900 kg
Robot Reikwijdte
4683 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000 serie

De robot met het hoogste lpayload op de markt. Punt. Ontdek nu onze M-2000 serie!

Laat u inspireren!