The FANUC M-2000/2300F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/2300

De M-2000𝑖A/2300 is de ultieme heavyweight robot met een enorme capaciteit van 2,3 ton. Hij blinkt uit in het hanteren van zware lasten, ooral wanneer een sterke pols vereist is, en tilt en positioneert moeiteloos volledige auto's of omvangrijke gietstukken op machine-opspanningen. Door zijn ongeëvenaarde kracht en precisie is hij ideaal voor veeleisende industriële taken en zorgt hij voor een revolutie in de manier waarop zware materialen met efficiëntie en gemak worden gehanteerd.
Robot Payload
2300 kg
Robot Reikwijdte
3734 mm
Assen
6
Download Datasheet

De sterkste FANUC robot ter wereld

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

De Sterkste Pols ter Wereld

Met een enorme payload van 2,3 ton is deze reus 's werelds sterkste robot die in staat is om een hele auto nauwkeurig en veilig op te tillen.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Superieure Productiviteit

Verhoog de productie en elimineer gevaarlijke handarbeid met enorme payloads en reikwijdte zodat er geen kranen, hefwagens en pendels meer nodig zijn.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voorbereid op Veeleisende Omstandigheden

Ideaal voor veeleisende werkomgevingen dankzij de IP67-beschermde water- en stofdichte pols- en schoudermotoren.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde lucht- en elektrische voorzieningen met standaard 8 in- en uitgangen evenals een standaard gebruikersinterface voor signaalkabels.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hoge Flexibiliteit

Profiteer van een groot gedefinieerd werkgebied dankzij een groot werkbereik en de flexibiliteit van zes assen in combinatie met een extreem hoge nauwkeurigheid.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Uitstekende Betrouwbaarheid voor een Probleemloze Werking

Verhoog uw productiviteit en versoepel uw workflows dankzij de hoge betrouwbaarheid op basis van jarenlange expertise in automatisering.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
2300 kg
Robot Reikwijdte
3734 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000 serie

De robot met de hoogste payload op de markt. Punt. Ontdek nu onze M-2000 serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

FANUC: de krachtpatser bij vrachtwagenproductie

NTM kon de productiecapaciteit van zijn vuilniswagens verhogen door de nachtploeg te automatiseren. Door het gebruik van een zware robot die tot twee ton kan tillen en een robotlasoplossing kan hun Finse fabriek nu 's nachts of in het weekend onbemand werken.